Kuleventiler
Ytelse i alle applikasjoner
Den unike konstruksjonen garanterer laveste momenter og tillater motorisering med våre kompakte, kraftige og energieffektive roterende aktuatorer. Takket være det enestående forholdet mellom pris og ytelse, vil bruken av den pålitelige, holdbare og luftbobletette aktuatoren betale seg etter kort tid.
HVAC-hydronikk – en gullgruve ved renovering av bygninger.
Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Et nøkkelaspekt her er varmt- og kaldtvannskretsen, dvs. bygningens hydronikk.
Energisentraler
– Ikke noe energitap ved nullbelastning reduserer driftskostnadene.
– Planlegging av pålitelighet som det første steget mot bedre energieffektivitet.
Distribusjon
– Trykksvingninger i distribusjonen fører til lavere nytteeffekt.
– Gjør energiflyten synlig.
Sone
– Behovsstyrt soneregulering.
Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med dette:
-
Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger
(pdf -
3,12 MB)
Belimos fordel
Energisparing takket være optimert reservoarfylling
Hurtiggående aktuatorer fra Belimo muliggjør maksimal energieffektivitet i reservoarfylling og kobling til beholder- eller kjeloppvarming. Siden generatorer for oppvarming også ofte brukes til å varme opp byvann, bidrar de til å spare en betydelig mengde energi i varmepumper med oppvarmings- og avkjølingsfunksjon.
Produktutvalg
Kundespesifikke produkter
Nå for tiden er utfordringer i planlegging og på byggeplassen vanskelige å løse med standardprodukter, derfor blir kundespesifikke løsninger stadig viktigere. Vi bygger den aktuatoren du trenger – med kabellengde, kontaktplugg og konfigurasjon som spesifiseres av deg. På forespørsel monterer vi aktuatoren til en ventil og lager et forhåndsmontert sett av rørdeler, sensorer, tilkoblinger og mye mer.
- Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
- Merking av produktet med din kundeinformasjon (f.eks. hvor aktuatoren skal installeres i bygningen).
- Fullstendig prefabrikert og testet montering (f.eks. tetningsintegritet) med komponenter valgt av deg.
- Med fleksible rørledninger med spesialbelegg eller -isolasjon på forespørsel.
- Vi tar oss av parameterinnstillingen for deg (f.eks. justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere). For HVAC-reguleringsutstyr (f.eks. Belimo Energy Valve™) forbereder vi hele igangkjøringen for deg iht. dine spesifikasjoner.
Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
- Kundens fordeler
- Programvare/plug-ins
Hovedentreprenører/investorer
Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktige for deg. Kuleventiler fra Belimo:
- Kvalitet testet over 40 år
- Redusert strømforbruk sammenlignet med konvensjonelle ventiler – et bidrag til LEED-sertifisering
- Tettlukkende CCV-reguleringsventiler forhindrer ventillekkasje og dermed energitap
- 5-års garanti
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Kuleventiler fra Belimo:
- 0% lekkasjerate, derfor økt anleggseffektivitet
- Aktuatorer med fjærretur og sikkerhetsaktuatorer, som åpner eller lukker ventilen i tilfelle strømbrudd
- Tett lukking inntil 16 bar sikrer pålitelig drift
- NEMA 4-aktuatorer (tilleggsutstyr) for krevende utendørs bruk
Systemintegratorer
Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Kuleventiler fra Belimo:
- Enkelt valg samt lett installasjon og service uten mye styr
- Tett lukking inntil 16 bar sikrer pålitelig drift
- Enkel montering og installasjon på stedet
- Styring via BACnet, Modbus, KNX, MP-bus eller analogt signal avhengig av aktuatoren
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Kuleventiler fra Belimo:
- CCV-reguleringsventilteknologi som forhindrer tilstopping med partikler, og garanterer gjennomstrømning i varme- og kjølesystemer
- Luftbobletett stenging opp til 14 bar for å sikre pålitelig drift
- Børsteløs DC-motorteknologi, sikrer stille og nøyaktig drift for å opprettholde et godt bygningsmiljø
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Kuleventiler fra Belimo:
- 0% lekkasjerate, derfor økt anleggseffektivitet og bygningskomfort
- Kuleventilteknologi som forhindrer tilstopping med partikler og garanterer gjennomstrømning i varme- og kjølesystemer
- Enkelt valg, montering og vedlikehold for oppgraderingsprosjekter eller retrofit
- Rask levering
- 5-års garanti
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
Belimo RetroFIT+-appen
Belimo RetroFIT+-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.
-
Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktøy ZTH EU
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.