Kuglasti ventili
Performanse u svim primjenama
Jedinstvena konstrukcija jamči najmanje okretne momente i omogućuje motorizaciju uz pomoć naših kompaktnih i energetski učinkovitih rotacijskih pogona. Zahvaljujući izvanrednom omjeru cijene i performansi, uporaba pouzdanih, dugotrajnih i zrakonepropusnih pogona isplati se već nakon kratkog vremena.
HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada.
Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.
Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.
Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.
Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.
Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Prednost Belima
Ušteda energije zahvaljujući optimiziranom punjenju spremnika
Brzi pogoni marke Belimo olakšavaju maksimalnu energetsku učinkovitost pri punjenju spremnika i prebacivanju na grijanje putem kotla ili bojlera. Budući da se generatori za grijanje često koriste i za grijanje vode u kućanstvu, oni pomažu uštedjeti znatnu količinu energije u dizalicama topline s funkcijama grijanja i hlađenja.
Asortiman proizvoda
Proizvodi prilagođeni kupcima
U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega rješenja prilagođena kupcima postaju sve važnija. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabela, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama. Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga.
- Različite tipove i duljine kabela s utikačem ili bez utikača.
- Označavanje informacija s vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi).
- Potpuno montiran i testiran sklop (npr. integritet brtvila) s komponentama po vašem izboru.
- Na zahtjev s fleksibilnim cjevovodima, posebnim premazima ili izolacijom.
- Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podešavanje radnog vremena, prebacivanje diferencijala i parametara sabirnice). Za HVAC energetske uređaje (npr. Belimo Energy Valve™) pripremamo za vas potpuno puštanje u rad u skladu s vašim specifikacijama.
Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.
- Prednosti za kupca
- Softver / dodaci
Opći izvođači / investitori
Vaš fokus je profitabilnost zgrada. To obuhvaća ne samo troškove investicije, veći i troškove tekućeg rada / servisiranja. Važna vam je održivost i transparentnost troškova. Belimovi kuglasti ventili nude sljedeće:
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Smanjena potrošnja struje u usporedbi s običnim zonskim ventilima, što pridonosi LEED certifikaciji
- Nepropusni regulacijski kuglasti ventili sprječavaju propuštanje ventila, a time i gubitak energije
- 5-godišnje jamstvo
Inženjeri konzultanti
Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Radite s najmodernijim metodama i koristite podatke dobavljača / proizvođača tijekom planiranja. Belimovi kuglasti ventili nude sljedeće:
- Stopa propuštanja iznosi 0 %, što povećava učinkovitost postrojenja
- Pogoni s povratnom oprugom i pogoni sa sigurnosnom funkcijom koji otvaraju ili zatvaraju ventil u slučaju nestanka struje
- Nepropusnost do 16 bar kako bi se osigurao pouzdan rad
- Opcije pogona NEMA 4 za otežane vanjske primjene
Integrator sustava
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Belimovi kuglasti ventili nude sljedeće:
- Jednostavan odabir, laka ugradnja i servisiranje bez napora
- Nepropusnost do 16 bar kako bi se osigurao pouzdan rad
- Jednostavna montaža i ugradnja na licu mjesta
- Upravljanje putem BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ili analognog signala, ovisno o pogonu
Vlasnici zgrada
Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Belimovi kuglasti ventili nude sljedeće:
- Tehnologija regulacijskog kuglastog ventila koja sprječava začepljenja izazvana ostacima i osigurava održavanje protoka u sustavima grijanja i hlađenja
- Zrakonepropusnost do 14 bar kako bi se osigurao pouzdan rad
- Tehnologija motora istosmjerne struje bez četkica omogućava precizan i tih rad kako bi se održalo udobno okruženje u zgradi
Upravitelji postrojenja / održavanje zgrada
Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Belimovi kuglasti ventili nude sljedeće:
- Stopa propuštanja od 0 % za povećanu učinkovitost postrojenja i udobnost u zgradi
- Tehnologija kuglastog ventila sprječava začepljenja izazvana ostacima i osigurava održavanje protoka u sustavima grijanja i hlađenja
- Jednostavan odabir, montaža i održavanje radi poboljšanja projekata ili naknadne ugradnje
- Brza isporuka
- 5-godišnje jamstvo
Belimo Assistant 2
Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.
Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.
Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)
Belimo RetroFIT+ App
S pomoću aplikacije Belimo RetroFIT+ App možete ciljano zamijeniti svoje zastarjele ili neispravne pogone i osjetnike različitih dobavljača uređajima tvrtke Belimo iz industrije grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC).
Bilo da je riječ o primjeni za ventilaciju ili vodu, u aplikaciji možete jednostavno naći odgovarajući zamjenski pogon (pogon dosjednog ventila, rotacijski pogon, pogon, ventilacijski pogon) tvrtke Belimo za modernizaciju vaše instalacije komponentama vrhunske kvalitete i visoke učinkovitosti.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
Servisni alat ZTH EU
Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.
Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.
BIM dodatak za Autodesk Revit
3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka
Ovaj dodatak omogućuje odabir Belimovih pogona, ventila i osjetnika iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje u projekt modeliranja informacija o zgradi s njihovim tehničkim podacima putem funkcije povlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.