Σφαιρικές βαλβίδες
Απόδοση σε όλες τις εφαρμογές
Ο μοναδικός σχεδιασμός εγγυάται τις μικρότερες ροπές και επιτρέπει την μηχανοκίνηση με τους συμπαγείς, ενεργειακά αποδοτικούς κινητήρες μας. Χάρη στην εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης, η χρήση των αξιόπιστων, μακράς διάρκειας ζωής και απόλυτα στεγανών κινητήρων αποδίδει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.
Υδρονικά HVAC – ό,τι πολυτιμότερο για έργα ανακαίνισης κτιρίων.
Ο έξυπνος έλεγχος των ψυκτικών φορτίων, των θερμικών φορτίων και των φορτίων εξαερισμού έχει μεγάλη επίδραση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι το κύκλωμα θέρμανσης και ψυχρού νερού, δηλαδή τα υδρονικά συστήματα ενός κτιρίου.
Παραγωγή
- Η μηδενική απώλεια ενέργειας με μηδενικό φορτίο μειώνει το λειτουργικό κόστος.
- Η αξιοπιστία του σχεδιασμού είναι το πρώτο βήμα για βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.
Διανομή
- Οι διακυμάνσεις πίεσης στη διανομή οδηγούν σε χαμηλότερη έξοδο ισχύος.
- Κάνουν αισθητή τη ροή της ενέργειας.
Ζώνη
- Έλεγχος ζώνης βάσει ζήτησης.
Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Το πλεονέκτημα της Belimo
Εξοικονόμηση ενέργειας χάρτη στη βελτιστοποιημένη πλήρωση της δεξαμενής
Οι κινητήρες γρήγορης κίνησης της Belimo διευκολύνουν τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στην πλήρωση της δεξαμενής και τη μεταγωγή σε θέρμανση δοχείου ή λέβητα. Επειδή οι γεννήτριες θέρμανσης χρησιμοποιούνται συχνά και για τη θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, συμβάλλουν στη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε αντλίες θερμότητας με λειτουργίες θέρμανση και ψύξης.
Σειρά προϊόντων
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε. Κατα παραγγελία, τοποθετούμε τον κινητήρα σε μια βαλβίδα και δημιουργούμε μια προτοποθετημένη διάταξη από εξαρτήματα σωλήνων, αισθητήρια, συνδέσεις και πολλά άλλα.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο).
- Πλήρως προκατασκευασμένη και δοκιμασμένη διάταξη (π.χ. ακεραιότητα στεγανοποίησης) με εξαρτήματα της επιλογής σας.
- Κατόπιν αιτήματος με εύκαμπτες σωληνώσεις, με ειδικές επιστρώσεις ή μόνωση.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου). Για αποδοτικές συσκευές θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού (π.χ. Belimo Energy Valve™), προετοιμάζουμε για εσάς την πλήρη έναρξη χρήσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
Γενικοί εργολάβοι / επενδυτές
Επικεντρώνεστε στην κερδοφορία των κτιρίων. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος κατά τη συνεχή λειτουργία/εξυπηρέτηση. Η βιωσιμότητα και η διαφάνεια κόστους είναι σημαντικά για εσάς. Οι σφαιρικές βαλβίδες της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Δοκιμασμένη ποιότητα για πάνω από 40 χρόνια
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος σε σύγκριση με τις συμβατικές βαλβίδες που συμβάλλει στην πιστοποίηση LEED
- Οι στεγανής εφαρμογής σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου αποτρέπουν διαρροές της βαλβίδας και συνεπώς απώλειες ενέργειας
- 5 χρόνια εγγύηση
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Οι σφαιρικές βαλβίδες της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Ποσοστό διαρροής 0% για αυξημένη αποδοτικότητα της μονάδας
- Κινητήρες με ελατήριο επαναφοράς και ασφαλείς σε αστοχία ενεργοποιητές που ανοίγουν ή κλείνουν τη βαλβίδα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Στεγανή απομόνωση έως 16 bar για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας
- Επιλογές κινητήρων NEMA 4 για εξωτερικές εφαρμογές με αντίξοες συνθήκες
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Οι σφαιρικές βαλβίδες της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Εύκολη επιλογή, εγκατάσταση και απλό σέρβις
- Στεγανή απομόνωση έως 16 bar για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας
- Εύκολη επιτόπου τοποθέτηση και εγκατάσταση
- Έλεγχος μέσω BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus ή αναλογικού σήματος ανάλογα με τον κινητήρα
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι σφαιρικές βαλβίδες της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Η τεχνολογία σφαιρικής βαλβίδας ελέγχου αποτρέπει την απόφραξη από θραύσματα και διασφαλίζει τη διατήρηση της ροής στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης
- Στεγανή σε φυσαλίδες αέρα απομόνωση έως 14 bar για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας
- Η τεχνολογία μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες παρέχει ακριβή και αθόρυβη λειτουργία για τη διατήρηση ενός άνετου περιβάλλοντος κτιρίου
Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Οι σφαιρικές βαλβίδες της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Ποσοστό διαρροής 0% για αυξημένη αποδοτικότητα της μονάδας και άνεση κτιρίου
- Τεχνολογία σφαιρικής βαλβίδας που αποτρέπει την απόφραξη από θραύσματα και διασφαλίζει τη διατήρηση της ροής στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης
- Εύκολη επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση για έργα βελτίωσης ή αντικατάστασης παλαιών συστημάτων
- Γρήγορη παράδοση
- 5 χρόνια εγγύηση
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Με το Belimo RetroFIT+ App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.
-
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
Εργαλείο σέρβις ZTH EU
Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.
Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.
Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit
Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM
Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.