Palloventtiilit
Suorituskykyä kaikissa sovelluksissa
Ainutlaatuinen rakenne takaa alhaisimmat vääntömomentit ja mahdollistaa motorisoinnin kompakteilla ja energiatehokkailla kiertoliiketoimilaitteillamme. Erinomaisen hinnan ja suorituskyvyn suhteen ansiosta luotettavien, kestävien ja ilmakuplatiiviiden toimilaitteiden käyttö maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa.
LVI-hydroniikka – rakennusten saneerausprojektien kultakaivos.
Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon älykkäällä ohjauksella on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Avaintekijä tässä on lämmitys- ja jäähdytysvesipiiri, eli rakennuksen hydroniikka.
Kehittäminen
- Ei energiahäviötä nollakuormalla alentaa toimintakustannuksia.
- Suunnittelun luotettavuus ensimmäisenä askeleena kohti entistä parempaa energiatehokkuutta.
Jakelu
- Jakelun painevaihtelut johtavat alentuneeseen lähtötehoon.
- Energiavirtauksen tekeminen näkyväksi.
Vyöhyke
- Tarvejohtoinen vyöhykesäätö.
Lue, miten voimme tukea sinua tässä:
-
Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa
(pdf -
4,46 MB)
Belimo-etu
Energiasäästöt optimoidun säiliön täytön ansiosta
Belimon nopeat toimilaitteet mahdollistavat maksimaalisen energiatehokkuuden säiliön täytössä ja kytkennässä astian tai lämmityskattilan lämmitykseen. Koska lämmitysgeneraattoreita käytetään usein myös talousveden lämmittämiseen, ne auttavat säästämään huomattavasti energiaa lämpöpumpuissa lämmitys- ja jäähdytystoimintojen yhteydessä.
Tuotevalikoima
Asiakaskohtaiset tuotteet
Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. Pyynnöstä asennamme toimilaitteen venttiiliin ja luomme esiasennetun kokoonpanon putkiosista, antureista, liitännöistä ja monista muista.
- Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman.
- Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa).
- Täysin esiasennettu ja testattu kokoonpano (esim. tiivisteen eheys) valitsemiesi komponenttien kanssa.
- Pyynnöstä joustavien putkistojen kanssa, erikoispinnoitteilla tai eristyksellä.
- Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit). LVI-laitteiden (esim. Belimo Energy Valve™) osalta valmistelemme koko käyttöönoton puolestasi annettujen määrittelyiden mukaan.
Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".
- Asiakkaan hyödyt
- Ohjelmisto/liitännäiset
Pääurakoitsijat/investoijat
Keskitytte pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat teille tärkeitä. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:
- Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
- Alhaisempi energiankulutus perinteisiin venttiileihin verrattuna, mikä myötävaikuttaa LEED-sertifiointiin
- Tiiviisti sulkeutuvat säätöpalloventtiilit estävät venttiilin vuodon ja siten energiahäviön
- 5 vuoden takuu
Konsultit
LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:
- 0 %:n vuotoluokka lisää laitoksen tehokkuutta
- Jousipalautteiset toimilaitteet ja turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet avaavat tai sulkevat venttiilin virtakatkoksen sattuessa
- Ilmakuplatiivis eristys 16 baariin saakka mahdollistaa luotettavan toiminnan
- NEMA 4 -toimilaitevaihtoehdot vaativiin ulkoilmasovelluksiin
Järjestelmäintegraattorit
Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:
- Helppo valinta, asennus ja vaivaton käyttö
- Ilmakuplatiivis eristys 16 baariin saakka mahdollistaa luotettavan toiminnan
- Helppo kokoonpano ja asennus käyttöpaikalla
- Ohjaus toimilaitteesta riippuen BACnetin, Modbusin, KNX:n, MP-väylän tai analogisen signaalin kautta
Rakennusten omistajat
Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:
- Säätöpalloventtiilitekniikka estää roskien aiheuttamat tukokset ja takaa virtauksen säilymisen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä
- Ilmakuplatiivis eristys 14 baariin saakka mahdollistaa luotettavan toiminnan
- Harjaton DC-moottoriteknologia mahdollistaa tarkan ja hiljaisen toiminnan miellyttävän rakennusympäristön ylläpitämiseksi
Toimitilajohtajat / rakennusten huolto
Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:
- 0 %:n vuotoluokka lisää laitoksen tehokkuutta ja rakennuksenmukavuutta
- Palloventtiilitekniikka estää roskien aiheuttamat tukokset ja takaa virtauksen säilymisen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä
- Helppo valinta, kokoonpano ja huolto kehitysprojekteja tai jälkiasennuksia varten
- Nopea toimitus
- 5 vuoden takuu
Belimo Assistant 2
Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.
Lisävarusteet:
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)
Belimo RetroFIT+ -sovellus
Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).
Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.
-
Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
Huoltotyökalu ZTH EU
BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.
Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.