Kulventiler
Hög prestanda för alla applikationer
Den unika konstruktionen garanterar minimala vridmoment och möjliggör motorisering med våra kompakta och energieffektiva vridande ställdon. Tack vare ett enastående pris-/prestandaförhållande, användning av tillförlitliga, långlivade och bubbeltäta ställdon lönar sig investeringen mycket snart.
HVAC-hydronik – guldgruvan i byggnadsrenoveringsprojekt.
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generation
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Se hur vi kan hjälpa dig med detta:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
Fördelen med Belimo
Energibesparingar tack vare optimerad tankpåfyllning
Snabbgående ställdon från Belimo främjar maximal energieffektivitet vid tankpåfyllning och omkoppling till kärl- eller pannuppvärmning. Eftersom generatorer för uppvärmning ofta även används för att värma tappvatten bidrar de till att spara avsevärda mängder energi i värmepumpar med funktioner för uppvärmning och kylning.
Produktsortiment
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos kulventiler erbjuder:
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Minskad strömförbrukning jämfört med konventionella ventiler, vilket bidrar till att uppnå LEED-certifiering
- Bubbeltäta reglerventiler förhindrar ventilläckage och därmed energiförlust
- 5 års garanti
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos kulventiler erbjuder:
- 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet
- Ställdon med fjäderretur och säkerhetsställdon öppnar eller stänger ventilen i händelse av strömavbrott
- Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift
- NEMA 4-ställdonsalternativ för krävande utomhusapplikationer
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos kulventiler erbjuder:
- Enkelt urval, installation och problemfri service
- Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift
- Enkel montering och installation på plats
- Styrning via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus eller analog signal beroende på ställdonet
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos kulventiler erbjuder:
- Reglerventilteknik som förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
- Bubbeltät isolering upp till 14 bar för att säkerställa tillförlitlig drift
- Borstlös likströmsmotorteknik som erbjuder noggrann och tyst drift för att upprätthålla en komfortabel byggnadsmiljö
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos kulventiler erbjuder:
- 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet och komfort i byggnader
- Kulventilsteknik som förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
- Enkelt urval, enkel montering och lätt underhåll för förbättringsprojekt och retrofit
- Snabb leverans
- 5 års garanti
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.