RetroFIT+ a nagyobb komfortért és energiahatékonyságért
Maximalizálja a hatékonyságot: HVAC-rendszer modernizálás épületfelújításhoz
Choose Your Impact
Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."
We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.
- RetroFIT+
- Sikertörténetek
6 ok, amiért érdemes RetroFIT+ használatával felújítani az épületet
Néhány kattintással kiértékelheti az épület hidronikus rendszerének energiatakarékossági potenciálját. Letöltheti az átfogó értékelő jelentést a részletes betekintés érdekében.
Az épületek elrendezése idővel változhat. Ennek megfelelően fontos, hogy a műszaki berendezések is igazodjanak az új elrendezéshez. Az energiahatékony épületfelújítások gazdaságosan megvalósíthatók a meglévő rendszer kiigazításával, az elavult HVAC-elemek cseréjével vagy új, korszerű technológiai fejlesztések bevezetésével. Az energiahatékonyság növelése és az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében nem mindig szükséges teljes rendszerek felújítása vagy cseréje.
Az ellenőrzőlistánk segítségével megtudhatja, hogy épülete megfelel-e a mai energetikai követelményeknek.
Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+
Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:
-
Seasonally in Session
With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations.
The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality
-
Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care
In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.
Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting
-
Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do
As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.
In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space
-
Comfort Comes First
Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.
In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.
The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied.
Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.
-
System Agility to Suit Multiple Tenants
Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.
The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports
While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels
Belimo RetroFIT mobilalkalmazás
A Belimo RetroFIT mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.
Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.
A mobilalkalmazásban a Belimo érzékelők teljes választéka megtalálható.
Hogyan találhat csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével
GYIK
-
Az utólagos átalakítás a meglévő rendszerek vagy szerkezetek javításának vagy korszerűsítésének folyamatára utal. Az épületek esetében a korszerűsítés jellemzően a HVAC-rendszerek, a világítás, a szigetelés vagy más összetevők korszerűsítését vagy módosítását jelenti az energiahatékonyság optimalizálása, a teljesítmény javítása és az épület élettartamának meghosszabbítása érdekében. A HVAC-felújítás magában foglalhatja az elavult berendezések cseréjét, új vezérlők vagy érzékelők beszerelését, a szigetelés javítását és egyéb hatékonyságnövelő intézkedések végrehajtását az energiafogyasztás csökkentése és a beltéri komfortérzet javítása érdekében.
-
Az épületek felújítása azért fontos, mert lehetővé teszi a meglévő HVAC-rendszerek (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) korszerűsítését és javítását. Ez nagyobb energiahatékonyságot, jobb komfortérzetet és kisebb környezeti terhelést eredményezhet. A Belimo RetroFIT+ segíthet az új szabályozási követelményeknek való megfelelésben és az épület általános értékének növelésében, miközben hozzájárul a környezetbarátabb jövőhöz.
-
A "+" jelképezi a Belimo által a Belimo RetroFIT+ projektekhez nyújtott többletértéket. A Belimo számos olyan terméket kínál, amelyek ideálisak a felújítási projektekhez, beleértve a zsaluhajtóműveket, szabályozószelepeket, érzékelőket és mérőket. Ha adapterre vagy összekötésre van szükség, a Belimo RetroFIT+ tartozékok széles választéka biztosítja az egyszerű helyszíni beszerelést. Ha standard kínálatunk nem tartalmazza az ideális helyettesítő terméket, lehetőséget biztosítunk egyedi termékek és összekötések gyártására is. Támogatási és alkalmazási tanácsadásunk azonban túlmutat a termék aspektusán. A Belimo értékesítési menedzserei és alkalmazási szakemberei elkötelezettek abban, hogy segítsenek meghatározni az Ön felújítási projektjének optimális megközelítését.
-
A HVAC-rendszer felújításának költségei különböző tényezőktől, például az épület méretétől, az utólagos felújítás bonyolultságától, a korszerűsítendő egyedi alkatrészektől és a helyi piaci viszonyoktól függően változhatnak. A pontos költségbecslés meghatározásához fontos a projektek egyedi értékelése. A Belimo számos HVAC-rendszer felújítási lehetőséget kínál. Akár egy kisebb javításra, akár egy nagyobb átalakításra, vagy bármire a kettő között van szüksége, mi rendelkezünk a technológiával és a szakértelemmel, hogy segítsünk Önnek, és ennek megfelelően költségbecslést tudunk készíteni.
A Belimo Energy Valve™ 40%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást
A New York-i szabályozási előírásra válaszul, amely a nagy épületek energiahatékonyságának javítására és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére összpontosít 2024-től kezdődően, egy nagy ingatlankezelő vállalat kulcsfontosságú épületeket korszerűsített a BelimoEnergy Valve™-val, egy úttörő, IoT-képes eszközzel, amelyet az energiafelhasználás optimalizálására és a Delta T fenntartására terveztek a HVAC-rendszerekben.
A korszerűsítés drasztikusan csökkentette az energiafelhasználást és a költségeket - csak 2023-ban több mint 1 millió dollárt takarítottak meg villamos energiában. A felújításhoz a Paramount 2,1 millió dollár közüzemi támogatást is kapott, az épületeket összehangolta a 2030-as szén-dioxid-csökkentési célokkal, és kiváló fenntarthatósági tanúsítványokat szerzett. Ez jelentős előrelépést jelent a 2050-re kitűzött szén-dioxid-semlegességi cél felé, ami a fenntarthatóság és a hatékonyság iránti erős elkötelezettségről tanúskodik.
Nézze meg a videót, hogy többet tudjon meg a CO2-csökkentésről és a költségmegtakarításról.
Hatékonyság egyszerűen: egy Belimo Energy Valve™ történet
A történelmi Hotel Admiral Bergen (Norvégia) utólagos felújítása már javában zajlott, amikor Geir Hovden a DNB Commercial Real Estate-től a Practical PropTech podcast egyik epizódján keresztül értesült a Belimo Energy Valve™ szelepről. Ez az epizód mélyen elmerült abban, hogy az élvonalbeli technológia, mint például a Belimo Energy Valve™, hogyan alakítja át az épületek üzemeltetésének irányítását és hogyan takarít meg energiát. A projekt közepén azonnal úgy döntöttek, hogy váltanak, és a szálloda hidronikus rendszerét Energy Valve szelepekkel szerelik fel. Döntésük lenyűgöző eredményeket hozott, többek között fokozott működési hatékonyságot, jelentős költségmegtakarítást és a fenntarthatósági célok eléréséhez való jelentős hozzájárulást.
Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan könnyíti meg innovációnk a beszerelést, és hogyan nyújt értékes információkat a jobb, intelligensebb épületirányításhoz.
Nézze meg, mit mondanak ügyfeleink
A RetroFIT+ milliókat takarít meg a Providence College számára azáltal, hogy lemond az új hűtőgép beszereléséről
Az 1917-ben alapított Providence College 40 épületből áll. A tervezett folyamatos bővítés miatt a hűtővízszállítás közeledett a kapacitásának végéhez. Hogyan lehet kielégíteni ezt a növekvő igényt új hűtőgép telepítése nélkül, és hogyan lehet megtakarítást elérni a hűtési és szivattyúzási költségeken? Az East Campus épületeinek a Belimo Energy Valve™ szeleppel való utólagos felszerelése ideális megoldást jelentett, és segít a főiskolának a környezetvédelmi célok elérésében.
Az épületek utólagos felújítása az energiahatékonysági és fenntarthatósági korszerűsítés érdekében
Az újraértékelést és ajánlást követően a Brookfield Place csak az elsődleges fűtésrendszerben napi 8,9 millió liter víz áramoltatását takarítja meg.
Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+
At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.
We change the world to be more efficient. Be part of it!
Find Your Local Representatives