EXT-J-00734647
STB biztonsági hőmérséklet-határoló, Kapcsoló, 70...130°C, Kapilláris 1 m, Kézi reset
Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs
- Listaár
- 102,00 €
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
A-22D-A03
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag
Listaár: 10,30 €
Az Ön ára: ...
Merülőhüvelyek
A-22P-A61
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 100 mm, G 1/2", SW22
Listaár: 23,00 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A62
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 150 mm, G 1/2", SW22
Listaár: 25,40 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A63
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 200 mm, G 1/2", SW22
Listaár: 29,50 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A64
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 100 mm, G 1/2", SW22
Listaár: 36,90 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A65
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW22
Listaár: 40,60 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A66
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 200 mm, G 1/2", SW22
Listaár: 55,30 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Biztonsági hőmérséklet
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Hőmérsékletkapcsoló kimenő jel megjegyzés
-
- AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
- AC 230 V 2 (0.4) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
- DC 230 V 0.25 A