01DT-1NN
Légcsatorna/merülő hőmérséklet érzékelő passzív, NTC10k Carel, Szonda hossza 150 mm, Szonda átmérője 6 mm
Mellékelt alkatrészek: szerelőkapocs, csavarok, öntapadó fólia
- Listaár
- 49,20 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
A-22D-A03
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag
A-22D-A05
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz
A-22P-A45
Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel
A-22P-A51
Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..
Merülőhüvelyek
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- NTC10k Carel
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- NTC10k Carel
- Szonda hossza
- 150 mm