SR24A-MOD-J6
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, RJ12 csatlakozóaljzat
- Listaár
- 475,00 €
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
Z-STRJ.1
Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz
50 darabos multipack csomag.
Listaár: 385,00 €
Az Ön ára: ...
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 594,00 €
Az Ön ára: ...
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
Listaár: 94,60 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.25 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- RJ12 csatlakozóaljzat
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 90...350 s
- IP védelem
- IP40
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]