NRFD230A-3-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3 pontos, 35 s, IP54
- Listaár
- 389,00 €
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
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 16 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]