LM24A-F
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Alakzárás 8x8 mm, IP54
- Listaár
- 158,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
AV6-20
Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez
K5A
Rögzítőbilincs, L 13...30 mm zsalutengelyekhez, Rögzítési tartomány ø8...12 mm, 180 mm-es elfordulásgátló szerkezet és 2 csavar tartozék
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Z-PI
Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF8-LMA
Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL8-LMA
Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 8x8 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]