22ADP-154L
Nyomáskülönbség-érzékelő levegőhöz, -100...2500 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, 2 m-es PVC cső, 2 légcsatorna-csatlakozó (műanyag), csavarok, tartalék tömszelence
- Listaár
- 302,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
A-22AP-A04
Légcsatorna-csatlakozó, Fém, L 100 mm, Csőcsatlakozás 5 mm
EXT-AC-L200
Légáram mennyiség szonda 200 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm
EXT-AC-L250
Légáram mennyiség szonda 250 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 250 mm
EXT-AC-L300
Légáram mennyiség szonda 300 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 300 mm
EXT-AC-L400
Légáram mennyiség szonda 400 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm
EXT-AC-L500
Légáram mennyiség szonda 500 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 500 mm
EXT-AC-L600
Légáram mennyiség szonda 600 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 600 mm
EXT-AC-L700
Légáram mennyiség szonda 700 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 700 mm
EXT-AC-R100
Légáram mennyiség szonda 100 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 100 mm
EXT-AC-R125
Légáram mennyiség szonda 125 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 125 mm
EXT-AC-R160
Légáram mennyiség szonda 160 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 160 mm
EXT-AC-R200
Légáram mennyiség szonda 200 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm
EXT-AC-R250
Légáram mennyiség szonda 250 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 250 mm
EXT-AC-R315
Légáram mennyiség szonda 315 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 315 mm
EXT-AC-R400
Légáram mennyiség szonda 400 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm
EXT-AC-R500
Légáram mennyiség szonda 500 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 500 mm
EXT-AC-R630
Légáram mennyiség szonda 630 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 630 mm
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
A-22G-A02.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20, 2x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Eszközök
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz, csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.
A-22G-A05
Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Nyomáskülönbség
- Térfogatáram
- Kimenő jel
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- -100...2500 Pa
- Nyomás mérési tartomány
- -0.4...10 inch WC
- Kommunikáció
- Modbus RTU
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- Kimenet 0...5/10 V kapcsolóval választható
- Kijelzőtípus
- LCD