01APS-10R
Nyomáskülönbség-kapcsoló, 20...300 Pa, Kapcsoló
Mellékelt alkatrészek: 2 m PVC cső, 2 x légcsatorna-szonda (műanyag), csavarok
- Listaár
- 38,10 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22AP-A05.1
Légcsatorna csatlakozó készlet 01APS-...-hez
50 darabos multipack csomag.
Listaár: 190,00 €
Az Ön ára: ...
A-22AP-A09.1
Légcsatorna-csatlakozó, L 80 mm, 01APS-...-hez
90 darabos multipack csomag.
Listaár: 81,00 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
A-22AP-A11.1
Kábelbevezetés, M20x1.5, 01APS-...-hez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 29,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Nyomás mérési tartomány
- 20...300 Pa
- Nyomás mérési tartomány
- 0.08...1.20 inch WC
- Nyomáskapcsoló kimenő jel megjegyzés
- Érintkezési áram max. 1,0 A / AC 250 V