EP040R2+KBAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV EPIV vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Belső és külső menetes, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
A csőbe való beszereléshez az EXT-EF-...F (csőcsavarzat) tartozék szükséges. Kérjük, azt is rendelje meg!
Lásd: „Mechanikus tartozékok”
- Listaár
- 1.326,00 €
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
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- V'nom [l/s]
- 2.78
- Beállítható térfogatáram
- V'nom 25...100%-a
- Közeg
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...120°C [14...248°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 1400 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 350 kPa
- Nyomáskülönbség megjegyzés
- 200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső és külső menetes
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3.9 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- IP védelem
- IP54