LRF24-SR
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listaár
- 366,00 €
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
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
- Kézi felülbírálás
- Kézi hajtóművel, bármilyen pozícióban rögzíthető
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]