Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Pillangószelep, 2 járatú, DN 65, menetes házas típus PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelt tengelyhosszabbítás DN65...150 golyóscsaphoz, pillangószelepekhez DN 80-ig
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban.