TRF24-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP42
- Listaár
- 229,00 €
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
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 2.5 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <75 s
- IP védelem
- IP42
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]