TR24
Forgó hajtómű, 2 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 100 s, IP40
- Listaár
- 153,00 €
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
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 0.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 2 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes fogaskerék kioldás
- Futásidő (motor)
- 100 s / 90°
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- -7...50°C [19...122°F]