01APS-104.1
Nyomáskülönbség-kapcsoló, 500...2500 Pa, Kapcsoló
45 darabos multipack csomag.
A szállítási terjedelem tartalmazza a nyomáskülönbség-kapcsolókat tartozékok nélkül. A beszereléshez további csatlakozási anyag szükséges. Kérjük, rendelésénél tüntesse fel ezt: A-22AP-A05.1 ! Lásd „Mechanikus tartozékok"
- Listaár
- 1.255,50 €
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
A-22AP-A05.1
Légcsatorna csatlakozó készlet 01APS-...-hez
50 darabos multipack csomag.
Listaár: 180,00 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
A-22AP-A11.1
Kábelbevezetés, M20x1.5, 01APS-...-hez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 29,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Nyomás mérési tartomány
- 500...2500 Pa
- Nyomás mérési tartomány
- 2.00...10.00 inch WC
- Nyomáskapcsoló kimenő jel megjegyzés
- Érintkezési áram max. 1,0 A / AC 250 V