SMQ24G
Forgó hajtómű, 16 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 7 s, IP66/67
- Listaár
- 776,00 €
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
- 15 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 26 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 16 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal (védőburkolat alatt)
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 7 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...40°C [-22...104°F]