HT230-3
Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 140 s, IP40
- Listaár
- 225,00 €
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
MS-NRL
Szerelési készlet Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF keverőszelepekhez
Listaár: 21,50 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
SNR
Segédkapcsoló 1x SPDT 3 pontos HT hajtóművekhez kábelcsatlakozással
Listaár: 34,80 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Elfordulási szög
- 90
- Futásidő (motor)
- 140 s / 90°
- IP védelem
- IP40