SR230P-R
Forgó hajtómű (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
- Listaár
- 545,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZPF-08
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez
ZPF-09
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez
ZPF-10
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez
ZPF-11
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez
ZPF-14
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x57 mm (SZxøxM), SR..P..-R-hez
ZPK-12
Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x57 mm (øxSzxM), SR..P..-R-hez
ZPK-14
Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x57 mm (øxSzxM), SR..P..-R-hez
ZPV-08
Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez
ZPV-09
Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez
ZPV-10
Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez
ZPV-11
Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez
ZPV-12
Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez
ZPV-14
Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x57 mm (HxSZxM), SR..P..-R-hez
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X