SRF24A-SZ-S2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
- Listaár
- 609,00 €
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
- 5.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 8.5 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]