BEE24-SR
Füstmentesítő zsalu hajtómű, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZKN1-B.1
Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
ZKN2-B.1
Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
ZZN12-B.1
Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
Smoke development with and without mechanical smoke control
A motoros füstmentesítő zsalukkal ellátott mechanikai füstmentesítő rendszerek a lehető leghosszabb időre biztosítják a menekülési és a mentési útvonalak füstmentességét.
Hatékonyan megakadályozzák, hogy a füst átterjedje a szomszédos területekre, a beáramló friss levegő pedig késlelteti a belobbanást.
BEN és BEE füstmentesítő hajtóművek
A speciálisan kialakított Safety Position Lock™ funkciónak köszönhetően a füstmentesítő zsaluk megbízhatóan a meghatározott biztonsági pozícióban maradnak tűz esetén.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5.5 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm², halogénmentes
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm², halogénmentes
- Forgatónyomaték
- 25 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- felszereléssel választható
- Kézi felülbírálás
- Kézi hajtóművel
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- <60 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...55°C [-22...131°F]