CM24K-T-L.2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval SKM... tápellátó modulhoz, 2 Nm, DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP20, Sorkapcsok
20 darabos multipack csomag.
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
AV6-20
Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez
Listaár: 53,50 €
Az Ön ára: ...
Z-ARCM
Elfordulás elleni kapocs, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 58,00 €
Az Ön ára: ...
Z-ESCM
Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 23,40 €
Az Ön ára: ...
Z-MA
Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 130,00 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
SKM230-T-B12.1
Tápegység modul CM..K.. forgó hajtóműhöz, AC 230 V, nyit/zár, IP40, Sorkapcsok
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 2.080,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 0.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 1.5 mm² tömör vagy 1.0 mm² sodrott rézvezetékhez (3 eres)
- Forgatónyomaték
- 2 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- óramutató járásával ellentétes forgásirány
- Kézi felülbírálás
- Mágnessel
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
- IP védelem
- IP20
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]