22PF-1UF
Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s
Mellékelt alkatrészek: szigetelő burkolat
- Listaár
- 598,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22PEM-A02
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
Listaár: 22,50 €
Az Ön ára: ...
EXT-EF-32D
Csőcsavarzat, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2", 2 darabos készlet
Listaár: 159,00 €
Az Ön ára: ...
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
-
- Áramlás
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Teljes skála
- 2.0 l/s
- Kommunikáció
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V vagy felhasználó által meghatározott
- Aktív kimenő jel megjegyzés
-
- DC 0...10 V (gyári beállítás), kiválasztható NFC-n keresztül
- max. terhelés 1 mA
- Felhasználó által meghatározott:
- - Alsó határ: 0...8 V
- - Felső határ: 2...10 V
- Közeg
- Hűtött és meleg víz, glikolos víz max. 60% arányban.
- Szelepméret (DN)
- 32 mm