3. Tűzcsappantyú hajtóművek

BFL24-ST



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
BFL24-ST

BFL24-ST

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval

Csak a tűzvédelmi csappantyúk gyártójánál érhető el
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
  • Termékvideók
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
ZA10-B

ZA10-B

Alakzáró betét 12/10 mm BFL-hez

Listaár: 2,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Alakzáró betét 12/10 mm BFL-hez
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 33,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZA11-B

ZA11-B

Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára

Listaár: 8,40 €
Hozzáadás a projektlistához
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 320,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Alakzáró betét 12/10 mm bütykök nélkül BFL-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 98,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZA8-B

ZA8-B

Alakzáró betét 12/8 mm BFL-hez

Listaár: 3,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Alakzáró betét 12/8 mm BFL-hez
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 65,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN1-B

ZKN1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,10 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 147,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 173,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 210,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7-hez BFN/BFL, BEN/BEE-hez

Listaár: 60,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZN12-B

ZZN12-B

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 5,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 77,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Kommunikációs és tápegység 24 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz csatlakozódugóval

Listaár: 412,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 3 m

Listaár: 127,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 5 m

Listaár: 139,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

BFL és BFN tűzvédelmicsappantyú-hajtóművek

A tűzvédelem területén megbízható segítséget jelentenek a Safety Position Lock™ funkcióval rendelkező tűzvédelmi csappantyúink. Ez a szabadalmaztatott, standard módon beépített megoldás tűz esetén megbízható módon biztonsági helyzetben tartja a tűzvédelmi csappantyúkat.
 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Advantages of motorised fire dampers

A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Tűzvédelmi forgatókönyvek

1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.7 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 1 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel csatlakozódugóval 1 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
Dugaszoló csatlakozó
  • Tápellátás / vezérlés: 3 pólusú dugasz, kommunikációs és tápegységekhez (lásd: "Tartozékok")
  • Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz, kommunikációs és tápegységekhez (lásd: "Tartozékok")
Forgatónyomaték
4 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Pozíció ütközővel
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
<60 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
20 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)