LF230
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 4 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP54
- Listaár
- 273,00 €
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
AV6-20
Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez
Listaár: 53,50 €
Az Ön ára: ...
KH-LF
Forgattyúkar, Rögzítési tartomány ø8...16 mm, Horonyszélesség 8.2 mm
Listaár: 41,20 €
Az Ön ára: ...
KH8
Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm
Listaár: 18,20 €
Az Ön ára: ...
Z-ARS180L
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, LF..-hez
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 78,00 €
Az Ön ára: ...
ZG-LF3
Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz oldalsó beszereléshez Horonyszélesség 6.2 mm
Listaár: 121,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható B/J felszereléssel
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...16 mm
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]