01HT-101CA
TW hőmérséklet-felügyelet, Kapcsoló, 30...90°C, Kapilláris 1 m, Automatikus reset
Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs
- Listaár
- 95,50 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
A-22D-A03
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag
Merülőhüvelyek
A-22P-A61
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A65
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 200 mm, G 1/2", SW22
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
How-To: Installing contact temperature sensors
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Biztonsági hőmérséklet
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Hőmérsékletkapcsoló kimenő jel megjegyzés
-
- AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
- AC 230 V 6.3 (2.5) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
- DC 230 V 0.25 A