01DH-10N
Páraszabályozó kapcsoló, Kapcsoló, Automatikus reset, Szonda hossza 156 mm, Szonda átmérője 30 mm
- Listaár
- 274,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Páratartalom
- Kimenő jel
- Kapcsoló
- Páratartalom mérési tartománya
- 15...95% RH
- Páratartalom kapcsoló kimenő jel megjegyzés
-
- Váltó érintkező, potenciálmentes
- Max. kapcsolási áram 5 (3) A AC 250 V esetén
- Max. kapcsolási áram 300 mA DC 220 V esetén
- Min. kapcsolási áram 100 mA AC/DC 24 V esetén
- Szonda hossza
- 156 mm