01MT-1B5
Átlag hőmérséklet-érzékelő passzív, Pt1000, Szonda hossza 6 m
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, szerelési készlet 6 tartókonzollal
- Listaár
- 236,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- Pt1000
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- Pt1000
- Szonda hossza
- 6 m