Belimo ZoneTight™ zon vanaları
Her açıdan verimli
Dar alanlarda maksimum verimlilik sağlamak üzere tasarlanan Belimo ZoneTight™ vanalar, hem basınca bağımlı hem de basınçtan bağımsız zon uygulamaları için yeni performans standartları belirliyor.
QCV, PIQCV ve PIFLV vana-motor kombinasyonları, geleneksel zon vanalara göre %95 daha az akım çekiyor. Alet gerektirmeyen etkileyici montaj imkanı (vanalı motor), devreye alma işlemini kolaylaştırıp iş gücü maliyetlerini düşürüyor.
Belimo ZoneTight™ kontrol vanaları, hidronik sistemler için daimi ve hassas kontrol sağlıyor.
-
Video - Termal motorlara karşı elektro mekanik rotary motorlar
-
Teknik broşür - Su uygulamaları
(pdf -
7,4 MB)
-
Flyer – Kompakt zon vanası QCV
(pdf -
1,5 MB)
-
Uygulama broşürü - Oda ve zon kontrolü
(pdf -
4,85 MB)
HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,46 MB)
Sıradan bir zon vanasından daha fazlası
Süper kompakt ve çeşitli
Tam sızdırmaz küresel kontrol vanası, kapalı durumda iç sızıntıyı önleyerek sıfır yükte istenmeyen tüketimleri önler. Kendi kendini temizleme özelliği, yapışmayı önler. Soğutma veya ısıtma gücünün aktivasyonu güvenilirdir ve yalnızca ihtiyaç durumunda yapılır.
ZoneTight™ küresel kontrol vanası, eşit yüzdesel debi karakteristikleri sunar. Bu şekilde elde edilen kontrol stabilitesi, soğutma veya ısıtma sisteminin osilasyon yapma eğilimini güvenilir biçimde azaltır. Bu sayede, minimum enerji kullanımıyla optimum konfor sağlanır. Yoğuşmanın erken tespiti için çiğ noktası yönetimi ile birlikte sunulur.
-
Uygulama broşürü - Oda ve zon kontrolü
(pdf -
4,85 MB)
-
Proje planlaması için notlar – Belimo ZoneTight™ (QCV)
(pdf -
1,43 MB)
-
Proje planlaması için notlar – 6 yollu küresel kontrol vanaları
(pdf -
1,11 MB)
-
Video - Neden Belimo Quick Compact Valve'ı (QCV) tercih etmelisiniz?
-
Video - Küresel vanaya karşı kısa stroklu vana
-
Video - kvs değerini ayarlama
Ürün portföyü
6 yollu vanaları kullanmak için 8 neden
1. Her şey için tek bir ünite
- Kompakt yapı
- Düşük ağırlık
- Montaj sırasında daha az çaba
- Daha az montaj maliyeti
2. Şeffaf, basınçtan bağımsız kontrol
- Isıtma ve soğutma sisteminde manuel hidronik dengelemeye gerek kalmadığı için yapılandırılması hızlıdır
- Fark basınç değişikliklerinde ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda su kullanılması sağlanır
3. Basit, zaman kazandıran devreye alma
- Belimo Assistant App, kolay devreye alma ve bakımı mümkün kılar
- 6 yollu zon vanası EPIV, montajdan önce akıllı telefon üzerinden enerji kesilmiş halde yapılandırma imkanı sunar
4. Güvenli, hassas ve yoğuşmasız
- Vanaların karıştırılmasından dolayı montaj hatası olasılığının ortadan kaldırılması
- Soğutma ve ısıtmanın eş zamanlı olarak açılması önlenir
- Hassas, kire dayanıklı debi kontrolü
5. Basit, geleceğe yönelik entegrasyon
- Belimo MP-Bus, BACnet MS/TP, Modbus veya geleneksel yöntemlerle entegrasyon
- Pompanın çalışması optimize edilebilir
- Tüm hizmet ömrü boyunca enerji verimli sistem çalışması garanti edilir
6. Daha az enerji tüketimi
- Ayarlı vana konumunu korumak için tutma torku gerekmez
- Patentli motor kontrol sistemi, dinamik tutma kuvveti algılama özelliğine sahiptir
- Yıllık motor enerji tüketimi %57'ye kadar azaltılabilir
7. Minimum çaba ile mükemmel kontrol özellikleri
- Sadece bir elektrik bağlantısı ve bir veri noktası
- İstenen debi otomatik olarak korunur
- Kontrol, debi kontrol modunda basınçtan bağımsızdır
- Montaj çabası ve hata kaynakları minimuma indirilir
8. Maksimum tesis güvenliği ile tam sızdırmazlık
- Tam sızdırmaz - kapalı konumda sızıntı yapmaz
- 6 yollu küresel kontrol vanalarında dahili bir basınç tahliye fonksiyonu bulunmaktadır
- Kir partikülleri kaynaklı tıkanma meydana gelmez
-
Broşür – 6 yollu vanaları kullanmak için 8 neden
(pdf -
3,36 MB)
Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları
1. Mutlak conta sağlamlığı
- Hepsi bir arada: Kontrol vanası ve izolasyon vanası
- Sıfır yükte sıfır aktivasyon ve sıfır enerji kaybı
2. Optimum debi karakteristiği
- Mükemmel kontrol stabilitesi ve daha az osilasyon eğilimi
- Mümkün olan en iyi konfor düzeyi
3. Mükemmel kontrol karakteristikleri
- Yüksek düzeyde ayarlanabilirlik
- Açılış aralığında üstün kontrol edilebilirlik
4. Tutma torku gerekmez
- Daha basit motor seçimi
- Motor boyutu fark basınca bağlı değildir
- Uygun fiyatlı ve enerji verimli motorlar
5. Daha az ağırlık
- Montaj sahasına ve bu sahadan kolay malzeme taşıma
- Hızlı montaj
- Daha az montaj maliyeti
6. Alçak montaj yüksekliği
- Daha az alan gerekliliği sayesinde daha fazla tasarım özgürlüğü
- Kolay planlama ve basit montaj
7. Daha az enerji tüketimi
- Düşük güç tüketimi sayesinde enerji maliyeti azalır
- Daha uygun maliyetli elektrik tesisatı
8. Kendi kendini temizleyen küresel yapı
- Sıkışma yapmaz, bakım gerektirmez, yüksek çalışma güvenliği sunar
-
Broşür - Küresel kontrol vanalarını kullanmak için 8 neden
(pdf -
2,41 MB)
Müşteriye özel ürünler
Özelleştirilmiş ürünler. Daha az çaba, daha fazla kar.
Günümüzde, planlama ve şantiyedeki zorlukların standart ürünlerle çözülmesi zordur; bu nedenle önceden montaja hazırlanmış ürünler giderek daha önemli hale gelmektedir. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konnektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri için avantajlar
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı hikayeleri
- Ödüller
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo zon vanalarının avantajları:
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Geleneksel zon vanalara kıyasla %95 daha az akım tüketimi sayesinde LEED sertifikasyonuna katkı sağlama
- Tam sızdırmaz küresel kontrol vanaları, vana sızıntısını önleyerek enerji kaybının önüne geçer
- Sonuç olarak daha yüksek bir oda konforu seviyesi ve durumdan memnun bina sakinleri
- Tüm Belimo ürünlerinde 5 yıl garanti
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo zon vanalarının avantajları:
- Geleneksel zon vanalarına kıyasla %95 daha az akım tüketimiyle tam sızdırmazlık sayesinde LEED sertifikasyonuna katkı sağlama
- Basınçtan bağımsız vana, tek ünitede dengeleme vanası ve kontrol vanası olarak işlev görerek montaj ve dengeleme maliyetlerini düşürür
- Piyasadaki en küçük boyutlu basınçtan bağımsız vana
- Özel olarak koordine edilen planlama yardımları ve belgeler, günlük işleri kolaylaştırır
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo basınçtan bağımsız küresel kontrol vanalarının avantajları:
- Kolay seçim, montaj ve sorunsuz servis
- Sahada kolay montaj ve kurulum sağlayan rotary motorlar sayesinde zaman tasarrufu yapmanızı sağlar
- Motora bağlı olarak BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus veya analog sinyal ile kontrol
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve müşteriler için uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo zon vanalarının avantajları:
- Dar alanlarda kolay montaj için kompakt tasarım
- Kvs veya Vnom değerlerinin sahada ayarlanabilmesi sayesinde tasarım gereklilikleri karşılanır ve envanter seviyeleri düşer
- Tek ünitede dengeleme vanası ve kontrol vanası olarak (PIQCV) çalışabilme imkanı sayesinde montaj ve dengeleme maliyetleri düşer
- Kapsamlı destekle hızlı teslim
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo zon vanalarının avantajları:
- Sıfır sızıntı ve yüksek izolasyon basıncı sayesinde enerji kaybı yaşanmaz ve sistem performansı iyileşir
- Geleneksel zon vanalarına kıyasla %95 daha az akım tüketerek işletim maliyetlerini azaltır
- Performanstaki değişikliklere küçük adaptasyonlar yapılabilir. Bu sayede binanın dönüştürülmesi kolaylaşır
- Opsiyonel acil durumda kontrol fonksiyonu sayesinde sistem güvenliği sağlanır
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo zon vanalarının avantajları:
- Bakım gerektirmeyen ve kendi kendini temizleyen küresel vana teknolojisi, kire ve tıkanmaya karşı mükemmel koruma sağlar
- Geleneksel zon vanalarına kıyasla %95 daha az akım tüketimi
- Debi (Kvs, Vmaks) sahada ayarlanabilir ve envanter seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olur
- Kullanım ömrü boyunca minimum işletim maliyetiyle maksimum konfor
- Tam sızdırmaz vanalar sayesinde istenmeyen güç çıkışı olmaz
- Kapsamlı destekle hızlı teslim
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım fonksiyonu ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Ünite işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Sıkça sorulan sorular
-
Nasıl Yapılır Videoları
-
Belimo Assistant 2 hakkında daha fazla bilgi edinin
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
ZTH EU servis aracı; HVAC performans cihazlarında tanı, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Parametrelendirilebilir veya haberleşmeli bir Belimo aktüatörüne doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi
(pdf -
304 KB)
ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.
-
ZTH EU - USB MP sürücü
(zip -
2,17 MB)
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – BIM ile etkin planlama
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin
Ödüller
Belimo Energy Valve™, düşük delta-T sendromu çözümü ve sistem çalışmasının saha ekipmanı seviyesinde ürün ve sistem performansının görselleştirilmesi açısından şeffaflık yaratması sayesinde birçok teknolojik inovasyon ödülü aldı. Belimo Energy Valve™ pazarda benzersiz özelliklere sahiptir.