İçme suyu vanaları

belimo_potable-main-new_rgb_960x530

İçme suyu uygulamaları için motorlu aç-kapa küresel vana

Belimo'nun içme suyu vanaları, sertifikalı 2 yollu küresel vanalar ile kompakt rotary motorları, güvenlik fonksiyonu ile veya bu fonksiyon olmadan bir araya getiriyor. Kompakt ve hiç bakım gerektirmeye bir ünite olarak sunulan bu ürünün montaj sonrasındaki fonksiyonelliğine tamamen güvenebilirsiniz.İçme suyu vanalarımız ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA ve WRAS sertifikalıdır.

  • Flyer – Motorlu içme suyu vanaları (pdf - 1,17 MB)

HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.

HVAC hidronik sistemi

Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.

Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.

Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.

Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.

Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:

  • Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor (pdf - 4,46 MB)

Kullanıcı dostu

ICON_proven_reliability

Güvenilirlik

ICON_installation-efficiency

Montaj verimliliği

ICON-zonetight-zero-Leakage

Sızıntı yapmaz

Avrupa'da sertifikalıdır ve zamansız tasarıma sahiptir

belimo_potable-application-new_rgb_960x540px

Belimo, bu içme suyu vanalarına yönelik yeni geliştirme aşamasında, tasarımın zamansız olmasına özellikle dikkat etti. Kullanılan modern malzemeler sayesinde, bu yeni içme suyu vanaları DZR/CR sertifikalı (çinkosuzlaştırma yok). Bu konu her geçen gün daha çok standardın kapsamına girdiği için, vanalarımız sayesinde bir adım önde olacaksınız.

Ürün portföyü

belimo_potable-new_rgb_300x170

DN 15...50

Kvs 28...179

İçten dişli

  • Ürünleri görüntüle

İyileştirilmiş özelliklere sahip aç/kapa küresel vana

belimo_potable-1_rgb_300x170
  • 5…100°C içme suyu sıcaklıklarına uygun
  • PN 40'a kadar olan nominal basınçlarda kullanılabilir
  • Bakım gerektirmez, dayanıklı ve tam sızdırmazdır
  • Kirlenmeye ve kireç kalıntılarına karşı dayanıklıdır
  • Modern malzeme kullanımı sayesinde zamansız tasarıma sahiptir (DZR/CR standardı)
  • İçme suyu tesisatlarında kullanım için sertifikalıdır

Standart rotary motorlarla enerji tasarruflu motorizasyon

belimo_potable-2_rgb_300x170
  • Kompakt, güçlü ve güvenilir
  • Belimo'nun test edilip onaylanmış standart motorlarının kullanılmasıyla yalın ve çok yönlü motorizasyon
  • Güvenlik fonksiyonlu ve güvenlik fonksiyonsuz (yay geri dönüşlü) veya hızlı motor
  • Mükemmel fiyat-performans oranı


DN15 vanaların motorizasyonu, şimdi alandan tasarruf sağlayan CQ.. motor serisi için de mümkün.

Müşteriye özel ürünler

Customising a Belimo product

Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz. 

  • Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları. 
  • Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer). 
  • Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
  • Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
  • Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.

Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.

  • Daha fazla oku
  • Müşteri avantajları
  • Yazılım/Eklentiler
Müşteri avantajları

Danışman Mühendis

consulting-engineer

HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden/üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. 

  • Sıkıca kapanan aç-kapa küresel vanalar güvenilir çalışma sağlar
  • Kesme uygulamaları için yüksek debi değerleri
  • 5 yıl garanti

Sistem entegratörleri

system-integrator

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. 

  • Sıkıca kapanan aç-kapa küresel vanalar güvenilir çalışma sağlar
  • Kesme uygulamaları için yüksek debi değerleri
  • Hızlı teslimat
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • 5 yıl garanti

Uzman bayiler

wholesaler

Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. 

  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz bakım
  • Hızlı teslimat
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • 5 yıl garanti

Montaj uzmanları / tesis mühendisleri

installer

HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. 

  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz bakım
  • Hızlı teslimat
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • 5 yıl garanti

Bina sahipleri

building-owner

Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. 

  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz bakım
  • Hızlı teslimat
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • 5 yıl garanti

Tesis yöneticileri/Bina bakımı

facility-manager

Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. 

  • Bakım gerektirmeyen, vana/motor kombinasyonu
  • Kapsamlı destek
  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz bakım
  • Hızlı teslimat
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • 5 yıl garanti
Yazılım/Eklentiler

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.

Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.

Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.5) (msi - 70,53 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Sıkça sorulan sorular
  • Nasıl Yapılır Videoları
  • Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Belimo RetroFIT+ Uygulaması

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.

Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Servis aracı ZTH EU

New ZTH

ZTH EU servis aracı; HVAC performans cihazlarında tanı, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Özelleştirilebilir veya haberleşmeli bir Belimo motoruna doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi (pdf - 304 KB)

ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.

  • ZTH EU - USB MP sürücü (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit için BIM eklentisi

autodesk

BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri

Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – BIM ile etkin planlama (pdf - 1,91 MB)
  • BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.

  • Autodesk sayfasını ziyaret edin

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)