Küresel kontrol vanaları

belimo_ccv-main_rgb_960x530

Milyonlarca kez kanıtlanmış güvenilir ürün

Enerji verimli rotary motorlardan güç alan kompakt, ısıya dayanıklı ve tam sızdırmaz 2 yollu ve 3 yollu tipler. Pratikle başarısı kanıtlanmış küresel vanalar, Belimo'nun akış düzenleme diskiyle donatılmıştır ve eşit yüzdesel değere sahip bir vana karakteristik eğrisi sunar.

  • Teknik broşür - Su uygulamaları (pdf - 7,38 MB)
  • Uygulama broşürü - Klima santralleri (pdf - 8,97 MB)

HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.

HVAC hidronik sistemi

Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.

Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.

Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.

Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.

Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:

  • Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor (pdf - 4,46 MB)

Belimo avantajı

ICON_proven_reliability

Güvenilir

ICON_installation-efficiency

Montaj verimliliği

ICON-zonetight-zero-Leakage

Sızıntı yapmaz

Oldukça reaktif sıcaklık kontrolü

belimo_ccv-application_rgb_960x540

Belimo'nun başarısı kanıtlanmış küresel kontrol vanaları, sıcaklıkların hızlı ve doğru bir şekilde kontrol edilmesi gereken her yerde değerli hizmetler sunar. Gücünü hızlı motorlardan alan bu ürünler, tüm kontrol döngülerinde maksimum verimliliği ve hızlı yanıtı garanti eder.

Ürün portföyü

belimo_ccv-int_rgb_300x170

DN 15...50

2 yollu ve 3 yollu
Kvs 0.09...58 m3/sa
İçten dişli, dıştan dişli, flanş

  • Ürünleri görüntüle
belimo_ccv-flange_rgb_300x170

DN 65...150

2 yollu
Kvs 63...320 m3/sa
Flanş

  • Ürünleri görüntüle
belimo_ccv-ext_rgb_300x170

DN 10...20

Kvs 0.3...16 m3/sa
Dıştan dişli

  • Ürünleri görüntüle

Belimo küresel vanalarının avantajları

CCV-8adv

1. Mutlak conta sağlamlığı
- Hepsi bir arada: Kontrol vanası ve kesme vanası
- Sıfır yükte sıfır aktivasyon ve sıfır enerji kaybı

2. Optimum debi karakteristiği
- Hepsi bir arada: Kontrol vanası ve kesme vanası
- Sıfır yükte sıfır aktivasyon ve sıfır enerji kaybı

3. Mükemmel kontrol karakteristikleri
- Mükemmel kontrol stabilitesi ve daha az osilasyon eğilimi
- Mümkün olan en iyi konfor düzeyi

4. Tutma torku gerekmez
- Yüksek düzeyde ayarlanabilirlik
- Açılış aralığında üstün kontrol edilebilirlik

5. Daha az ağırlık
- Daha basit motor seçimi
- Motor boyutu fark basınca bağlı değildir
- Uygun fiyatlı ve enerji verimli motorlar

6. Alçak montaj yüksekliği
- Daha az alan gerekliliği sayesinde daha fazla tasarım özgürlüğü

7. Daha az enerji tüketimi
- Düşük güç tüketimi
- Daha uygun maliyetli elektrik tesisatı

8. Kendi kendini temizleyen küresel yapı
- Yapışmaz, bakım gerektirmez, yüksek çalışma güvenliği sunar

  • Broşür - Küresel kontrol vanalarını kullanmak için 8 neden (pdf - 2,41 MB)

Müşteriye özel ürünler

Customising a Belimo product

Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz. 

  • Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları. 
  • Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer). 
  • Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
  • Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
  • Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.

Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.

  • Daha Fazla Oku
  • Müşteri avantajları
  • Yazılım / Eklentiler
Müşteri avantajları

Genel yükleniciler / yatırımcılar

investor

Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:

  • 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
  • Geleneksel vanalara kıyasla daha az akım tüketimi sayesinde LEED sertifikasyonuna katkı sağlama
  • Tam sızdırmaz küresel kontrol vanaları, vana sızıntısını önleyerek enerji kaybının önüne geçer
  • Tüm Belimo ürünlerinde 5 yıl garanti

Danışman mühendisler

consulting-engineer

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:

  • %0 sızıntı oranı sayesinde tesiste daha fazla verimlilik  
  • Yay geri dönüşlü motorlar ve acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar, elektrik kesintisi sırasında vanayı açar veya kapatır
  • 16 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma
  • Kvs değerleri, ek sistem tasarımı gerektirmeyen aynı boyutta glob vanalara benzer

Sistem entegratörleri

system-integrator

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:

  • Kolay seçim, montaj ve sorunsuz servis
  • 16 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma  
  • Küresel ananın yüksek izolasyon özelliklerini, eşit yüzdesel debi sağlayan özel bir diskle birleştirerek spesifikasyon gerekliliklerini karşılar
  • Sahada seçilebilir kontrol ve geri bildirim sinyaline sahip MF modelleri, çalışma süreleriyle de tasarım sekanslarına ve kontrolör gerekliliklerine uyum sağlar

Bina sahipleri

building-owner

Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:

  • Küresel kontrol vanası teknolojisi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kalıntı nedeniyle tıkanıklık olmasını önler ve akışın devam etmesini sağlar
  • 14 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma sağlar
  • Eşit yüzdesel debi karakteristiği, optimum bobin kontrolü sunar  
  • Fırçasız DC motor teknolojisi, hatasız ve sessiz çalışma sunarak konforlu bir bina ortamı yaratır

Tesis yöneticileri / Bina bakımı

facility-manager

Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo küresel kontrol vanalarının avantajları:

  • %0 sızıntı oranı sayesinde tesiste daha fazla verimlilik ve bina konforu
  • Eşit yüzdesel vana karakteristik eğrisiyle kontrol sayesinde kontrol döngüsünün "salınıma girmesi" önlenir, böylece motorun ve vananın ömrü uzar
  • Küresel kontrol vanası teknolojisi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kalıntı nedeniyle tıkanıklık olmasını önler ve akışın devam etmesini sağlar
  • İyileştirme projeleri veya retrofitler için kolay seçim, montaj ve bakım  
  • Hızlı teslimat ve çevrim içi teknoloji
Yazılım / Eklentiler

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.

Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.

Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Sıkça sorulan sorular
  • Nasıl Yapılır Videoları
  • Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Belimo RetroFIT+ Uygulaması

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.

Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videolar: Belimo RetroFIT+ App nasıl kullanılır?

    Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
     

    Tarama işlevini kullanın

    Destek birimine bir talep gönderin

    Ürün adı arayın

    Parametreleri arayın

    Ölçümleri arayın

Servis aracı ZTH EU

New ZTH

ZTH EU servis aracı; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme performans cihazlarında teşhis, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Parametrelendirilebilir veya iletişim uyumlu bir Belimo aktüatörüne doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi (pdf - 304 KB)

ZTH EU PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.

  • ZTH EU - USB MP sürücü (zip - 2,17 MB)

Autodesk Revit için BIM eklentisi

autodesk

BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri

Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – BIM ile etkin planlama (pdf - 1,91 MB)
  • BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.

  • Autodesk sayfasını ziyaret edin

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)