Kelebek vanalar
Piyasadaki en akıllı kelebek vana
Motorlu kelebek vanalarımız ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir ve tüm gereksinimleri karşılamaktadır. DN 25 ile DN 700 arasında değişen nominal boyutlara sahip 2 yollu kontrol ve aç/kapa uygulamalarının yanı sıra DN 100 ile DN 300 arasında değişen nominal boyutlara sahip kontrol ve geçiş uygulamaları için 3 yollu kombinasyonlar da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için geniş bir seçenek yelpazesi sunarlar.
Ürün portföyü
DN 100'den DN 150'ye kadar ezber bozan yeni kontrol kelebek vanaları
Modası geçmiş vanaların neden olduğu yüksek enerji tüketimine, verimsizliğe, rahatsızlığa ve çok yüksek maliyetlere elveda deyin.Bu sorunları ve uyumlu Belimo RetroFIT+ çözümleri bulma zahmetini geçmişte bırakarak sektörde devrim yarattık. DN 100 ile DN 150 arasında değişen yeni kontrol kelebek vanalarımız sayesinde tüm bu zorluklar sizin için çözüldü. Sürdürülebilir ve uygun maliyetli HVAC çözümlerine giden yolculukta bize katılın.
Ürün lansman etkinliğinde yeni kontrol kelebek vanalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin:
Belimo'nun kontrol kelebek vanalarının temel avantajları
Belimo kontrol kelebek vanaları, HVAC endüstrisindeki yüksek debili uygulamalar için akıllı, enerji verimli ve güvenilir çözümdür. Isıtma, chiller ve soğutma kulesi uygulamaları, geçiş sistemleri ve ayrıca büyük havalandırma sistemleri ve bypass uygulamalarına yönelik kontrol uygulamaları için mükemmel bir uyuma sahiptirler.Yeni ürünün faydaları şunlardır:
- Sorunsuz ve verimli çalışmaya imkan tanıyan ve kontrol kelebek vanalarının yüksek hassasiyetle çalışmasını sağlayan akıllı JR ve PR motoru
- Sıkı kapatma, HVAC uygulamalarında enerji tasarrufunun yanı sıra para tasarrufu da sağlar
- Assistant uygulaması ile kolay montaj, devreye alma ve bakım
- Uygulama üzerinden arıza teşhis seçeneklerine erişim
- Lineer veya eşit yüzdesel kontrol karakteristiği gibi uygulama parametrelerinin yanı sıra yaygın olarak kullanılan BACnet MS/TP, Modbus RTU ve Belimo MP-Bus protokolü gibi diğer veri yolu protokolleri de kolayca uyarlanabilir
- Optimize edilmiş bir sistem oluşturmak için sıcaklık sensörleri bağlanabilir
- Ürün kalitesi, esnekliği, güvenilirliği ve dayanıklılığı ileöne çıkıyor
Kritik ve yüksek debili uygulamalarda verimlilik ve sarsılmaz güvenilirlik son derece önemlidir
-
Uygulama broşürü - Soğutma grupları ve soğutma kuleleri
(pdf -
5,26 MB)
-
Uygulama broşürü - Isı üretimi
(pdf -
6,14 MB)
Sadece en iyisi yeterince iyidir
- DN 100 ile 150 ürün yelpazemize yönelik yeni JR motorumuzla birlikte, HVAC motorları için tamamen yeni ve benzersiz, yüksek performanslı bir mikroçip olan M600'ü de sunuyoruz. Yeni işlevler sağlar ve Belimo kelebek vanalarını bir üst seviyeye taşır.
- En son araştırmalara, deneyimli mühendislerin uzmanlığına ve müşteri geri bildirimlerine dayanarak ürünlerimizi sürekli olarak geliştirdiğimiz için sürekli iyileştirme taahhüdümüzden taviz vermiyoruz. Kalite garantimizin temelinde yatan inovasyon, bizi sadece müşterilerimizin beklentilerini karşılamakla kalmayıp onları aşan ürünler yaratmaya itiyor. DN 100'den DN 150'ye kadar olan kontrol kelebek vanası serisini geliştirdiğimizde de bu durum geçerliydi.
- Yeni kontrol kelebek vanaları, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamak için en yüksek kalitede malzemelerle tasarlanmıştır. Ürünleri hem gerçek yaşam koşullarında hem de laboratuvarlarımızda 1 milyondan fazla test döngüsünde test ettik. Diğer özelliklerinin yanı sıra sağlamlık, güvenilirlik ve suya dayanıklılık başarıyla test edildi. Ayrıca, ilgili tüm sertifikasyon testleri harici şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ürünlerimiz 5 yıllık garanti ile desteklenmektedir.
Bir bakışta yeni kontrol kelebek vana serimiz
- Yeni kontrol kelebek vanalarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, PR motorlu başarılı ürün yelpazemiz, ailenin yeni üyesi JR ile daha da zenginleşti. Bu ekleme, DN 100'den DN 300'e kadar geniş bir yelpazedeki gelişmiş uygulamaları kapsamamızı sağlıyor. Yakında daha fazlası gelecek!
- Ayrıca, DN 25'lik küçük boyuttan DN 700'lük devasa boyuta kadar ulaşan mevcut kelebek vana yelpazemizin tamamına göz atmayı unutmayın.
HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,46 MB)
Belimo kelebek vanaları kullanmak için 8 neden
1. Esnek kullanma seçenekleri
2. Mutlak conta sağlamlığı
3. Enerji tasarruflu tasarım
4. Daha az ağırlık ve alçak montaj yüksekliği
5. Şeffaf iletişim
6. Kusursuz sensör entegrasyonu
7. Yüksek çalışma güvenliği
8. Güvenilir kontrol görevlerine uygun
Müşteriye özel ürünler
Özelleştirilmiş ürünler. Daha az çaba, daha fazla kar.
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konnektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
Belimo Assistant 2
Belimo Assistant 2 sayesinde, 2 yollu ve 3 yollu kontrol kelebek vanalarının yanı sıra 3 yollu kelebek geçiş vanaları da Yakın Alan İletişimi (NFC) ile özelleştirilebilir. NFC elektriksiz çalışır ve doğrudan akıllı telefondan kolay devreye alma, özelleştirme ve bakım yapma imkanı sunar.
Üçüncü taraf kelebek vanaları için Belimo RetroFIT+ çözümü
Belimo, mevcut tesisatların motorize edilmesi için üniversal motorlar üretmektedir. Basit adaptörler yardımıyla, bu motorlar çeşitli üreticilerin kurulu kelebek vanalarına monte edilebilir.
Belimo'dan motorlar
İster aç/kapa veya yüzer kontrol uygulamaları için standart motorlar, ister oransal ve bus uygulamaları için BACnet motorlar, ister acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar olsun, Belimo'nun motorları, Belimo RetroFIT+ çözümleri olarak evrensel kullanım için tasarlanmıştır.
RetroFIT+ bağlantısı
Belimo'dan üçüncü taraf kelebek vanaları ve JR veya PR motorları ile bağlantı için adaptör: ZPR05...ZPR15.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı hikayeleri
Belimo müşterisi olarak sizin için katma değer.
Kontrol, aç/kapa ve geçiş uygulamaları için Belimo'nun yenilikçi kelebek vanaları, müşterilerimizin hayatını daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor ve keyifli hale getiriyor.
Genel yükleniciler / Yatırımcılar
- Düşük yatırım maliyetleri sayesinde hızlı amortisman
- Düşük enerji tüketimi
- Güvenilir kontrol ve 5 yıl garantili aç/kapa valfi
Danışman mühendisler
- Kontrol, aç/kapa ve geçiş kelebek vanası gibi esnek kullanım seçenekleri
- Belimo'nun kontrol kelebek vanalarının değişken Kvs değerleri sayesinde hassas tasarım
- Seçilebilir eşit yüzdesel veya lineer karakteristik eğri, Belimo Assistant App ile özelleştirilebilir
- Serbest kontrol seçimi (BACnet, Modbus, MP-Bus veya analog sinyal), ayarlanabilir çalışma süresi, acil durumda kontrol fonksiyonu seçeneği ve 24 ila 240 V arasında evrensel güç kaynağı
- Kompakt ve hafif yapı sayesinde planlama esnekliği
- Düşük enerji tüketimi
Sistem entegratörleri
- BACnet veya Modbus sayesinde arıza teşhis ve uygulama verilerine erişim
- Aktif veya pasif sıcaklık sensörleri için iki entegre ölçüm girişinin kullanıldığı sorunsuz entegre sıcaklık ölçümü
- Serbest kontrol seçimi (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus veya analog sinyal), ayarlanabilir çalışma süresi, acil durumda kontrol fonksiyonu seçeneği ve 24 ila 240 V arasında evrensel güç kaynağı
- Elektrik bağlantısı için hızlı erişilebilir, çalıştırılması kolay terminaller
- Enerji kesikken bile Belimo Assistant App ile NFC üzerinden basit, zaman kazandıran devreye alma, yapılandırma ve arıza teşhisi
- Belimo Assistant App ile sezgisel devreye alma iş akışı
Uzman bayiler
- Kontrol, aç/kapa veya geçiş kelebek vanası olarak mevcuttur
- Serbest kontrol seçimi (BACnet, Modbus, MP-Bus veya analog sinyal), ayarlanabilir çalışma süresi, acil durumda kontrol fonksiyonu seçeneği ve 24 ila 240 V arasında evrensel güç kaynağı üzerinden uygulama esnekliği
- Güvenilir kontrol ve 5 yıl garantili aç/kapa valfi
Montaj uzmanları / Tesis üreticileri
- Kompakt ve hafif yapı sayesinde keyif verici kullanım
- Sadece motor üzerindeki birkaç vida ve pratik el tutamağını içeren dahiyane vana-motor kombinasyonu sayesinde hızlı montaj
- Kolayca görülebilen konum göstergesi sayesinde basit konum belirleme
Bina sahipleri
- Düşük enerji tüketimi
- 14 bar'a kadar kapatma basıncında tam sızdırmazlık (sızdırmazlık seviyesi A, sıkı)
- Vananın hizmet ömrü boyunca güvenilir çalışma
- Güç değişikliklerine veya tesis genişletmelerine kolay adaptasyon mümkündür
Operatörler, tesis yöneticileri
- Kolayca görülebilen konum göstergesi sayesinde basit konum belirleme
- Belimo Assistant App ile basit arıza teşhisi ve parametre adaptasyonu
- Aktif veya pasif sıcaklık sensörleri için iki entegre ölçüm girişinin kullanıldığı sorunsuz entegre sıcaklık ölçümü
- Güvenilir kontrol ve 5 yıl garantili aç/kapa valfi
- Bakım gerektirmez
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- LINK.10 (Bluetooth ve USB'den NFC'ye ve MP-Bus'a bağlantıyı destekler)
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6)
(msi -
70,29 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,86 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Sıkça sorulan sorular
-
Nasıl Yapılır Videoları
-
Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
-
Belimo Assistant 2 – Release notes
(pdf -
509 KB)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
ZTH EU servis aracı; HVAC performans cihazlarında tanı, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Parametrelendirilebilir veya haberleşmeli bir Belimo aktüatörüne doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi
(pdf -
304 KB)
ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.
-
ZTH EU - USB MP sürücü
(zip -
2,17 MB)
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – BIM ile etkin planlama
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin