Küresel vanalar
Tüm uygulamalarda performans
Benzersiz tasarımı, en düşük torkları garanti eder ve kompakt, enerji verimli rotary motorlarımızla birlikte otomasyona imkan tanır. Olağanüstü fiyat / performans oranı sayesinde güvenilir, uzun ömürlü ve tam sızdırmaz motorlar çok kısa süre sonra kendini amorti eder.
-
Teknik broşür - Su uygulamaları
(pdf -
13,64 MB)
HVAC hidronik sistemleri – bina renovasyon projelerinde altın madeni.
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Dağıtım
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Bu konuda size nasıl destek olabileceğimizi görün:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,52 MB)
Belimo avantajı
Optimize hazne dolumu sayesinde enerji tasarrufu
Belimo hızlı motorlar, hazne dolumunda ve kap ya da kazan ısıtmaya geçişte maksimum enerji verimliliği sağlar. Isıtma için kullanılan jeneratörler genellikle evdeki suyu ısıtmak amacıyla da kullanıldığı için, ısıtma ve soğutma fonksiyonlu ısı pompalarında ciddi enerji tasarrufu sağlar.
Ürün portföyü
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo küresel vanaların avantajları:
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Geleneksel vanalara kıyasla daha az akım tüketimi sayesinde LEED sertifikasyonuna katkı sağlama
- Sızdırmaz küresel kontrol vanaları, vana sızıntısını ve dolayısıyla enerji kaybını önler
- 5 yıl garanti
Danışman mühendisler
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo küresel vanaların avantajları:
- %0 sızıntı oranı sayesinde tesiste daha fazla verimlilik
- Elektrik kesintisi sırasında vanayı açan veya kapatan yay geri dönüşlü motorlar ve acil durumda kontrol fonksiyonlu motorlar
- 16 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma
- Zorlu dış mekan uygulamalarına yönelik NEMA 4 motor seçenekleri
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo küresel vanaların avantajları:
- Kolay seçim, montaj ve sorunsuz servis
- 16 bara kadar sızdırmaz izolasyon sayesinde güvenilir çalışma
- Sahada kolay montaj ve kurulum
- Motora bağlı olarak BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus veya analog sinyal ile kontrol
Bina sahipleri
Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo küresel vanaların avantajları:
- Küresel kontrol vanası teknolojisi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kalıntı nedeniyle tıkanıklık olmasını önler ve akışın devam etmesini sağlar
- 14 bara kadar sızdırmaz izolasyon, güvenilir çalışma sağlar
- Hatasız ve sessiz çalışma sağlayarak konforlu bir bina ortamı sunan fırçasız DC motor teknolojisi
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo küresel vanaların avantajları:
- %0 sızıntı oranı sayesinde tesiste daha fazla verimlilik ve bina konforu
- Küresel vana teknolojisi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kalıntı nedeniyle tıkanıklık olmasını önler ve akışın devam etmesini sağlar
- İyileştirme projeleri veya retrofitler için kolay seçim, montaj ve bakım
- Hızlı teslimat
- 5 yıl garanti
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Sıkça sorulan sorular
-
Nasıl Yapılır Videoları
-
Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Servis aracı ZTH EU
ZTH EU servis aracı; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme performans cihazlarında teşhis, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Parametrelendirilebilir veya iletişim uyumlu bir Belimo aktüatörüne doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi
(pdf -
304 KB)
ZTH EU PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.
-
ZTH EU - USB MP sürücü
(zip -
2,17 MB)
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – BIM ile etkin planlama
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin