İki Borulu Geçiş (TPCO) nedir?
İki borulu geçiş (TPCO) sistemleri, tipik olarak, her bir tüketiciye ikili boru seti çekmenin çok pahalı olduğu veya ünitelerin ısıtma için gerçekte geçirdiği gün sayısının az olmasının beklendiği durumlarda kullanılır. Tek bir boru seti ile ünite aynı anda yalnızca ısıtabilir veya soğutabilir.
Normalde, sistem soğutmadayken ve yalnızca birkaç bölgenin ısıtmaya ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanmak üzere mekanın bir tür yedek ısıtmaya (tipik olarak elektrikli elemanlar) sahip olması beklenir.
TPCO sistemleri şunlar için kullanılabilir:
- Fan coil üniteleri
- Chilled beamler
- Tavandan soğutma
- Zeminden ısıtma (çoğunlukla konutlarda)
Şema
Şekil, tek bir terminal ünitesine sahip yoğun bir kurulumu göstermektedir. Bununla birlikte, standart kontrol vanaları yerine EV'lerin uygulanması, tasarımcıların benzersiz bir şekilde, daha az maliyetli iki borulu tasarımı kullanmalarına ve dört borulu sistemlerle ilişkili aynı konforu elde etmelerine olanak tanır. Energy Valve'ler, soğutma ve ısıtma için farklı debi ve delta T ayar noktaları ile güncellenebilir; aslında bina yönetim sistemi aynı vanayı iki farklı vana gibi çalıştırabilir.
Sorun: Debi ve konfora etki eden basınç dalgalanmaları
Pompa hızındaki ve vana pozisyonundaki değişikliklerin neden olduğu basınç dalgalanmaları dolayısıyla, büyük soğuk su sistemleri doğaları gereği dinamiktir. Statik olarak dengelenmiş sistemler, isminden de anlaşılacağı üzere bu dinamik değişimlerle başa çıkamaz ve sonuç olarak, her ünitedeki debiler, basınç değişimleriyle dalgalanır.
Olası Çözüm: Dinamik dengeleme
Basınçtan bağımız bir vananın dinamik dengeleme fonksiyonu, sistemdeki basınç dalgalanmalarıyla başa çıkar ve debinin tanımlanan ayar noktasında kalmasını sağlar.
Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin
Energy Valve'in, iki borulu değişim sisteminizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin

İki Borulu Geçiş Sistemlerinde Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Belimo Energy Valve™ Bunları Nasıl Çözer?
Sorun: Isıtma modunda düşük performans
Isı eşanjörleri veya serpantinler genellikle soğutma yüklerinde seçilir, yani su ortamı soğuktan sıcağa değiştirilirse tasarım debileri uygun olmaktan çıkar. Örneğin tipik bir soğutma delta T değeri 7 K ilen, ısıtma delta T değerinin bunun en az iki katı olması gerekir.
Çözüm: Isıtma/soğutma sezonu için ayarlanabilir debiler
Akıllı bir vana Bina Yönetim Sistemi ile üst düzey iletişim kurma becerisine sahip olduğu için debiler uzaktan güncellenebilir. Bu, tasarım debilerinde değişiklik yapılabilmesine imkan tanır, bu şekilde vana, debinin her zaman için optimum düzeyde kalmasını sağlar.
Sorun: Düşük delta T sendromu
Isı eşanjörü yalnızca su sıcaklığında bir değişim yaşamakla kalmadığı için, yeni modla bağlantılı olarak hava hacminde de bir değişim görülebilir. Isı eşanjörünün birden fazla değişkeninde dalgalanma olmasıyla, izin verilen debilerde doğru debiyi tam olarak tahmin etmek neredeyse imkansız.

Çözüm: Delta-T Yöneticisi Kullanan Energy Valve
Belimo Energy Valve™'e entegre edilmiş olan Delta-T Yöneticisi, sıcaklık yayılımını sürekli olarak ölçen ve bunu sisteme özgü sınır değerle karşılaştıran bir fonksiyondur. Bu seviyenin altına düşmesi halinde Belimo Energy Valve™, debiyi otomatik olarak ayarlar, bu sayede, ısı eşanjöründen yalnızca gereken miktarda su kullanılır. Bus arayüzünü kullanarak gerekli delta T'yi güncellemek, suyun akması kadar kolay bir şey, bu da size tam kontrol gücü veriyor.

Pro İpucu
Energy Valve, ayrıca ısıtma ve soğutma enerjisinin kullanımını ayrı ayrı kaydedecektir, bu nedenle biri ısıtma diğeri soğutma için iki ölçüm ünitesi satın almak yerine artık sadece bir üniteye ihtiyacınız vardır!
Uygulama Örneği
Resimde gösterilen örnekte, gerekli soğutma gücüne göre 0,11 l/sn [1,74 GPM] debiye, 6°C [43°F] giriş sıcaklığına ve 12°C [54°F] çıkış sıcaklığına sahip geleneksel bir tasarım verilmiştir. Mahal için gereken ısıtma debisi 0,05 l/sn'dir [0,79 GPM]. Ancak sistem 0,11 l/sn [1,74 GPM] sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak ısıtma performansı büyük ölçüde değişkendir.
Bu bir yere kadar işe yarar fakat ısıtma aşamasında görülen düşük delta T, genellikle bu tasarım ile yoğuşma kazanları arasında uyumsuzluğa neden olur çünkü dönüş sıcaklıkları, bunların yoğuşma yapması için çok yüksektir. Isı eşanjörüne ısıtma sırasında aynı 0,11 l/sn [1,74 GPM] düzeyinde debi verildiği için, su, havaya yeterli enerji veremez, bu da resim 106'da gösterildiği üzere yüksek dönüş suyu sıcaklıklarına veya düşük delta T'ye neden olur.
Bu çözümde basınçtan bağımsız vanalar olmadığı için, basınçtan bağımsız olmayan vana tasarımlarında görülen çapraz basınç dalgalanmalarını hâlâ yaşıyoruz. Bu da delta T'yi daha kötü hale getiriyor.



Bina Yönetim Sistemi, o günün ne tür bir gün olduğunu belirleyerek ilgili delta T için Energy Valve'leri gerekli ısıtma veya soğutma debisiyle güncelleyebilir. EV kullanımı sayesinde hem tasarım debisi ayarlanabilir hem de basınç dalgalanmalarında delta T'ye ulaşılabilir. Energy Valve'in ısıtma debileri ve delta T ile güncellenmesi sayesinde vana 0,05 l/sn [0,79 GPM] düzeyine gelir ve minimum 30 K delta T uygular. Bu sayede, dönüş suyu sıcaklıkları sağlanabileceği gibi projede yoğuşma kazanları da kullanılabilir.