2. Motorlar
  3. Vana Motorları

LR24A-SR



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
LR24A-SR

LR24A-SR

Rotary motor, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Liste fiyatı
EUR 235,00
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
  • Aksesuarlar
  • Bilgiler
İndirilenler

Dokümantasyon

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • Şimdi görüntüle

İhale metinleri

  • İndir

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Şimdi görüntüle
  • İndir
  • İndir

Planlayıcılar için veriler

  • Şimdi görüntüle

CAD indirme / 3D görüntüleyici

  • Şimdi görüntüle
0 ürün seçildi
Seçilenleri indir Seçilenleri e-postayla paylaş Seçileni indirilenler klasörüne ekle İndirilenler klasörüne git
Aksesuarlar

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 71,30
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 95,50
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
CRK24-B1

CRK24-B1

Oda sıcaklığı kontrol cihazı, 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış, AC 24 V, Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-

Liste fiyatı: EUR 247,00
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.4 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
3 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
5 Nm
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)