2. Vanalar

Kelebek Vanalar

Kelebek vana serisindeki ürünler, Wafer ve Lug Tipi olarak DN 25 - DN 700 boyutlarında mevcuttur. Bu seri, 2 yollu ve 3 yollu uygulamalar için sıfır zızıntı gerektiren tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarının gerekliliklerini karşılar.

Daha fazla bilgi
Filtreleme ölçütü
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
Uç bağlantısı
Patern
Kvs aralığı
Kvmax aralığı
Vana boyutu
PN
Temizle
42 Sonuç bulundu
  • 1
  • 2
  • 3
Sıralama ölçütü:  Bağlantı
  • Bağlantı
  • Ad (Artan)
  • Ad (Azalan)
  • Fiyat (Artan)
  • Fiyat (Azalan)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 100, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 3.408,00
Proje listesine ekle
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 125, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 3.634,00
Proje listesine ekle
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 150, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 3.851,00
Proje listesine ekle
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 200, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 6.320,00
Proje listesine ekle
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 250, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 7.457,00
Proje listesine ekle
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 300, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens

Liste fiyatı: EUR 8.594,00
Proje listesine ekle
D6100W

D6100W

Kelebek vana, 2 yollu, DN 100, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 356,00
Proje listesine ekle
D6100WL

D6100WL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 100, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 407,00
Proje listesine ekle
D6125W

D6125W

Kelebek vana, 2 yollu, DN 125, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 473,00
Proje listesine ekle
D6125WL

D6125WL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 125, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 520,00
Proje listesine ekle
D6150W

D6150W

Kelebek vana, 2 yollu, DN 150, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 576,00
Proje listesine ekle
D6150WL

D6150WL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 150, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 629,00
Proje listesine ekle
D6200W

D6200W

Kelebek vana, 2 yollu, DN 200, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 826,00
Proje listesine ekle
D6200WL

D6200WL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 200, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 908,00
Proje listesine ekle
D6250W

D6250W

Kelebek vana, 2 yollu, DN 250, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 1.344,00
Proje listesine ekle
D6250WL

D6250WL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 250, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 1.476,00
Proje listesine ekle
D625N

D625N

Kelebek vana, 2 yollu, DN 25, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı: EUR 143,00
Proje listesine ekle
D625NL

D625NL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 25, Lug tipler PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F]

Liste fiyatı: EUR 171,00
Proje listesine ekle
D6300W

D6300W

Kelebek vana, 2 yollu, DN 300, Wafer tipler PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 1.860,00
Proje listesine ekle
D6300WL

D6300WL

Kelebek vana, 2 yollu, DN 300, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F]

Liste fiyatı: EUR 2.045,00
Proje listesine ekle
  • 1
  • 2
  • 3
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
Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)