D7100WL/BAC
3 yollu kelebek vana (T parçasız, 2x motorlu 2x kelebek vana), 3 yollu, DN 100, Lug tipler PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemens
- Liste fiyatı
- EUR 3.408,00
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
- 3 yollu
- Kvs
- 160 m³/h
- Akışkan
- Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
- Akışkan sıcaklığı
- -20...120°C [-4...248°F]
- Akışkan sıcaklığı not
- T-parçası ile ZD7.. -10...120°C [14...248°F]
- Kapanma basıncı
- 1200 kPa
- Fark basınç, Δpmax
- 300 kPa
- Akış karakteristiği {Tools}
- %0...100: S-form / lineer; %0...60: eşit yüzdesel
- Sızdırmazlık seviyesi {Tools}
- Sıkı, sızdırmazlık seviyesi A
- Boru bağlantısı
- Flanş
Motor özellikleri
- Voltaj AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 40 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 14 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 24 V 40 VA ile / 240 V 110 VA ile
- Kontrol tipi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Hibrit (haberleşmeli / analog)
- Koruma kategorisi
- IP66/67
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 4X
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 4X