Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Belimo Energy Manifold, Zonlar 2, ps 600 kPa, Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F]
Tasarım verileri: Tasarım verileri
Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin
Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 1", 90° açılı
Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 1", düz
Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 3/4" düz
Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 3/4" açılı 90°
Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 12 zon için
Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 12 zon için
Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 5 zon için
Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 7 zon için
Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 11 zon için
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP40
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP40
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40