CQ230A
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
- Liste fiyatı
- EUR 124,00
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 1 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 0.7 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 2 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 1 Nm
- Kontrol tipi
-
- Aç/kapa
- Yüzer kontrol
- Elle müdahale elemanı
- Motorlu (ayarlanabilir)
- Çalışma süresi (motor)
- 75 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- 5...40°C [41...104°F]