2. Motorlar
  3. Vana Motorları

CQ24A



Ürün kategorisine dön
CQ24A

CQ24A

Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40

Liste fiyatı
EUR 110,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Tahdit klipsi, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 23,40
Proje listesine ekle
ZCQ-C

ZCQ-C

Tahdit klipsi, CQ.. motor için
5'lı paket

Liste fiyatı: EUR 8,45
Proje listesine ekle
ZCQ-E

ZCQ-E

Mil uzatması - CQ

Liste fiyatı: EUR 27,70
Proje listesine ekle
ZCQ-W

ZCQ-W

Muhafaza kapağı CQ, Renk: beyaz (RAL 9010)

Liste fiyatı: EUR 8,80
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
0,3 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
0,6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
1 Nm
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Elle müdahale elemanı
Motorlu (ayarlanabilir)
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Koruma kategorisi
IP40
Ortam Sıcaklığı
5...40°C [41...104°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)