2. Sistemler
  3. Enerji Manifoldu

EM-ECQ-11F



Ürün kategorisine dön
EM-ECQ-11F

EM-ECQ-11F

Belimo Energy Manifold, Zonlar 11, ps 600 kPa, Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F]

Liste fiyatı
EUR 1.025,00
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
  • Motor seçimi
  • İndirilenler
  • Aksesuarlar
  • Ürün videoları
  • Bilgiler
Motor seçimi
Motor parametreleri
5/5 Şuna uygun motorlar: Şunun için talep edilen motorlar: EM-ECQ-11F
Yapılandırılabilir
CQ230A
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
CQ24A
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Lütfen gerekli değişkeni seçin

Vana-motor kombinasyonunun nasıl teslim edilmesi gerektiğini seçin

Bir boru bağlantı elemanı ister misiniz?
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
    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Açma/kesme vana kiti, 1", 90° açılı

    Liste fiyatı: EUR 162,00
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Açma/kesme vana kiti, 1", düz

    Liste fiyatı: EUR 119,00
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 1", 90° açılı

    Liste fiyatı: EUR 261,00
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 1", düz

    Liste fiyatı: EUR 217,00
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 3/4" düz

    Liste fiyatı: EUR 132,00
    Proje listesine ekle
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için, 3/4" açılı 90°

    Liste fiyatı: EUR 194,00
    Proje listesine ekle
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 12 zon için

    Liste fiyatı: EUR 529,00
    Proje listesine ekle
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 12 zon için

    Liste fiyatı: EUR 588,00
    Proje listesine ekle
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Belimo Energy Manifold için kabin, maks. 11 zon için

    Liste fiyatı: EUR 524,00
    Proje listesine ekle

    Elektriksel ilave cihaz

    CQ230A

    CQ230A

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 124,00
    Proje listesine ekle
    CQ24A

    CQ24A

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 110,00
    Proje listesine ekle
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 205,00
    Proje listesine ekle
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 110,00
    Proje listesine ekle
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 110,00
    Proje listesine ekle
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 110,00
    Proje listesine ekle
    CQK230A

    CQK230A

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 193,00
    Proje listesine ekle
    CQK24A

    CQK24A

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 172,00
    Proje listesine ekle
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 172,00
    Proje listesine ekle
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Liste fiyatı: EUR 172,00
    Proje listesine ekle
    Ürün videoları

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Şimdi oynat E-postayla paylaş
    Bilgiler

    Teknik Özellikler

    Dönme açısı
    90
    Akışkan
    Su, hacmen maks. %50'ye kadar glikol içeren su
    Akışkan sıcaklığı
    2...70°C [36...158°F]

    Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

    Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
    Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
    +90 216 266 3200
    BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)