GR230A-R
Rotary motor (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 150 s, IP54, F05/F07
- Liste fiyatı
- EUR 465,00
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
ZGF-14
Düz başlı form fit adaptör, 14xø18x33 mm (GxøxY), GR..-R için
ZGF-17
Düz başlı form fit adaptör, 17xø22x33 mm (GxøxY), GR..-R için
ZGV-14
Form fit adaptör kare, 14x14x40 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGV-16
Form fit adaptör kare, 16x16x40 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGV-17
Form fit adaptör kare, 17x17x20 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGV-19
Form fit adaptör kare, 19x19x40 mm (UxGxY), GR..-R için
ZGI-001
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x20 mm (UxGxY)
ZGI-002
Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x20 mm (UxGxY)
ZGI-003
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x35 mm (UxGxY)
ZGI-004
Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x35 mm (UxGxY)
ZGI-009
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 11xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-010
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 10xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-012
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 12x12x35 mm (UxGxY)
ZGI-013
Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 10x10x15 mm (UxGxY)
ZGI-014
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 8xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-015
Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 9xø17x15 mm (GxøxY)
Elektriksel ilave cihaz
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 2 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 9 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 90°
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2