2. Motorlar
  3. Yangın Damperi Motorları

BFL24-T



Ürün kategorisine dön
BFL24-T

BFL24-T

Yangın damperi motoru, 4 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kablo, Termik eleman BAT (72°C)

Yalnızca yangın damperi üreticilerinden temin edilebilir
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
ZA10-B

ZA10-B

Kare-kesit 12/10 mm BFL için

Liste fiyatı: EUR 2,50
Proje listesine ekle
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Kare-kesit 12/10 mm BFL için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 33,50
Proje listesine ekle
ZA11-B

ZA11-B

Kare-kesit 12/11 mm BFL, BFN için

Liste fiyatı: EUR 8,40
Proje listesine ekle
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Kare-kesit 12/11 mm BFL, BFN için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 320,00
Proje listesine ekle
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Kare-kesit 12/10 mm kamsız BFL için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 98,00
Proje listesine ekle
ZA8-B

ZA8-B

Kare-kesit 12/8 mm BFL için

Liste fiyatı: EUR 3,50
Proje listesine ekle
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Kare-kesit 12/8 mm BFL için
50'lı paket

Liste fiyatı: EUR 65,50
Proje listesine ekle
ZKN1-B

ZKN1-B

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 6,10
Proje listesine ekle
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Krank kolu, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 147,00
Proje listesine ekle
ZKN2-B

ZKN2-B

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 6,60
Proje listesine ekle
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Krank kolu, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 173,00
Proje listesine ekle
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Telli koruyucu çanta
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 210,00
Proje listesine ekle
ZSN-B

ZSN-B

Braket SN2-C7 için BFN/BFL, BEN/BEE için

Liste fiyatı: EUR 60,80
Proje listesine ekle
ZZN12-B

ZZN12-B

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için

Liste fiyatı: EUR 5,60
Proje listesine ekle
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

İbre 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE için
100'lı paket

Liste fiyatı: EUR 77,00
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

BAT72

BAT72

Termoelektrik tetikleme cihazı kontrol anahtarı ile, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 98,10
Proje listesine ekle
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektrik tetikleme cihazı kontrol anahtarı ile, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Kanal dışı sıcaklık 72°C, Prob uzunluğu 90 mm

Liste fiyatı: EUR 97,20
Proje listesine ekle
ZBAT0

ZBAT0

Kör kapak BAT için (hava kanalı iç sıcaklığı için termal sigorta yoktur)

Liste fiyatı: EUR 16,00
Proje listesine ekle
ZBAT72

ZBAT72

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 38,40
Proje listesine ekle
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 738,00
Proje listesine ekle
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah), Prob uzunluğu 90 mm

Liste fiyatı: EUR 51,50
Proje listesine ekle
ZBAT95

ZBAT95

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 49,30
Proje listesine ekle
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 922,00
Proje listesine ekle
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri), Prob uzunluğu 90 mm

Liste fiyatı: EUR 75,60
Proje listesine ekle
ZBAT120

ZBAT120

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 79,80
Proje listesine ekle
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu), Prob uzunluğu 65 mm
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 1.508,00
Proje listesine ekle
ZBAT140

ZBAT140

Yedek tetikleme elemanı BAT için, Kanal içi sıcaklık 140°C (renk kırmızı), Prob uzunluğu 65 mm

Liste fiyatı: EUR 79,80
Proje listesine ekle
SN2-C7

SN2-C7

Konum anahtarı 2x SPDT

Liste fiyatı: EUR 94,60
Proje listesine ekle
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Konum anahtarı 2x SPDT kablo uzunluğu 3 m

Liste fiyatı: EUR 127,00
Proje listesine ekle
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Konum anahtarı 2x SPDT kablo uzunluğu 5 m

Liste fiyatı: EUR 139,00
Proje listesine ekle
ZST-BS

ZST-BS

Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için

Liste fiyatı: EUR 43,00
Proje listesine ekle
Ürün videoları

BFL ve BFN yangın damperi motorları

Yangından korunma konusunda, Safety Position Lock™ özelliğine sahip yangın damperi motorlarımıza güvenebilirsiniz. Yangın durumunda, yangın damperlerinin güvenlik pozisyonunda güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan bu patentli çözüm, standart olarak entegre edilmiştir.
 

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Advantages of motorised fire dampers

Motorlu yangın damperlerinin mekanik yangın damperlerine kıyasla avantajları.

Şimdi oynat E-postayla paylaş

Yangından korunma senaryoları

1. Motorsuz yangın damperleri ile motorlu yangın damperleri arasında karşılaştırma
2. Periyodik otomatikleştirilmiş fonksiyon testleri
3. Yangın kompartımanları geceleri kapatılır ve sızdırmazlığı sağlanır
4. Duman dışarıdaki hava sistemlerine yayılır

Şimdi oynat E-postayla paylaş
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.8 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
4 VA
Konum anahtarı
2x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm² (halojensiz)
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 6x 0.75 mm² (halojensiz)
Tork
4 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Tahditli
Dönme açısı
95
Çalışma süresi (motor)
<60 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
20 s
Mekanik arayüz
Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı
Koruma kategorisi
IP54

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)