SN2-C7
Konum anahtarı 2x SPDT
Montaj için bir ZSN-B veya ZSN-BF braketi gereklidir
- Liste fiyatı
- EUR 94,60
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]