GMC230A
Hızlı rotary motor, 40 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 548,00
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
KH10
Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm
Liste fiyatı: EUR 32,60
Fiyatınız: ...
Z-ARS230
Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 68,00
Fiyatınız: ...
Z-PI
Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 62,00
Fiyatınız: ...
Elektriksel ilave cihaz
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 6 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 11 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Tork
- 40 Nm
- Kontrol tipi
- Aç/kapa
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme)
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Dönme açısı
- 95
- Çalışma süresi (motor)
- 35 s / 90°
- Mekanik arayüz
- Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]