JRCA-BAC-S2-T
Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens
JRCA-S2-T
Rotary motor, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (yalnızca ilave cihaz ile F05/F10), Klemens
AVK230A-3
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 2000 N, AC 24 V, Yüzer kontrol, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler
AVK24A-MOD
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 32 mm, IP54
AVK24A-MP-TPC
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler
AVK24A-SR-TPC
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler
AVK24A-SZ-TPC
Glob vana motoru, acil durumda kontrol fonksiyonu NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Strok 32 mm, IP54, Kablolu klemensler
CQ230A
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
CQ230A-T
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40, Klemens
CQ24A
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL-T
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Klemens
CQ24A-SR-T
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemens
CQ24A-SZ
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ-T
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Klemens
CQ24A-T
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 75 s, IP40, Klemens
CQC230A
Rotary motor (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 35 s, IP40
Tasarım verileri: Tasarım verileri