LH230ASR200
Dikey hareketli motor, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Strok 200 mm, IP54
- Liste fiyatı
- EUR 273,00
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
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC 100...240 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 2,5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 1 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 4,5 VA
- Bağlantı, Besleme
- Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Bağlantı, Kontrol
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kuvvet
- 150 N
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- Anahtar ile seçilebilir
- Elle müdahale elemanı
- Düğmeli, kilitlenebilir
- Strok
- 200 mm
- Çalışma süresi (motor)
- 150 s / 100 mm
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]